適合規格について
形式ごとの最新の適合規格は、
「規格認証/適合」、または、当社営業担当者に確認してください。
| 商品名称 | NXユニット電源消費電力 | IO電源最大電流 | 形式 |
|---|---|---|---|
| EtherNet/IP
カプラユニット ![]() |
1.60W以下 | 10A | 形NX-EIC202 |
オートメーションソフトウェア Sysmac Studio
NJ/NXシリーズCPUユニットおよびNYシリーズ産業用PCをはじめとするマシンオートメーションコントローラ、EtherCATスレーブおよびHMIなどの設定、プログラミング、デバッグ、メンテナンスのための、統合開発環境を提供するソフトウェアです。
詳細につきましては、『Sysmac Studioカタログ』(カタログ番号:SBCA-122)をご参照ください。
接続ケーブル
ペリフェラル(USB)ポート
市販のUSB認証ケーブルをご使用ください。
仕様:USB2.0(または1.1)用ケーブル(Aコネクタ-Bコネクタ)、最大5.0m
EtherNet/IP通信ケーブル 推奨品
EtherNet/IPで100BASE-TX/10BASE-Tを使用する場合は、カテゴリ5以上のSTP(シールドツイストペア)ケーブルを使用します。形NX701ご使用時に1000BASE-Tを使用する場合は、カテゴリ5e以上のSTPケーブル(アルミテープと編組の二重遮へい)を使用します。ストレートケーブルまたはクロスケーブルのいずれも使用できます。
コネクタ付ケーブル
| 商品名称 | 形状 | メーカ | ケーブル長
(m) |
形式 | お問合せ先 |
|---|---|---|---|---|---|
| 両側コネクタ付ケーブル(RJ45/RJ45)
RJ45コネクタ小型タイプ *1 サイズ・線心数(対数):AWG26 × 4P ケーブルシース材質:PUR ケーブル色:黄色 *2 EtherCAT/ EtherNet/IP(10BASE/100BASE) |
![]() |
オムロン
株式会社 |
0.3 | 形XS6W-6PUR8SS30CM-YF | オムロン株式会社
カスタマサポートセンタ TEL:0120-919-066 |
| 0.5 | 形XS6W-6PUR8SS50CM-YF | ||||
| 1 | 形XS6W-6PUR8SS100CM-YF | ||||
| 2 | 形XS6W-6PUR8SS200CM-YF | ||||
| 3 | 形XS6W-6PUR8SS300CM-YF | ||||
| 5 | 形XS6W-6PUR8SS500CM-YF | ||||
| 両側コネクタ付ケーブル(RJ45/RJ45)
RJ45コネクタ堅牢タイプ *1 サイズ・線心数(対数):AWG22 × 2P ケーブル色:ライトブルー EtherCAT/ EtherNet/IP(10BASE/100BASE) |
![]() |
オムロン
株式会社 |
0.3 | 形XS5W-T421-AMD-K | |
| 0.5 | 形XS5W-T421-BMD-K | ||||
| 1 | 形XS5W-T421-CMD-K | ||||
| 2 | 形XS5W-T421-DMD-K | ||||
| 5 | 形XS5W-T421-GMD-K | ||||
| 10 | 形XS5W-T421-JMD-K | ||||
| プラグ両側コネクタ付ケーブル
(M12ストレート/M12ストレート) シールド強化コネクタケーブル仕様 *3 M12スマートクリックコネクタタイプ サイズ・線心数(対数):AWG22 × 2P ケーブル色:黒色 EtherCAT/ EtherNet/IP(10BASE/100BASE) |
![]() |
オムロン
株式会社 |
0.5 | 形XS5W-T421-BM2-SS | |
| 1 | 形XS5W-T421-CM2-SS | ||||
| 2 | 形XS5W-T421-DM2-SS | ||||
| 3 | 形XS5W-T421-EM2-SS | ||||
| 5 | 形XS5W-T421-GM2-SS | ||||
| 10 | 形XS5W-T421-JM2-SS | ||||
| プラグ両側コネクタ付ケーブル
(M12ストレート/RJ45) シールド強化コネクタケーブル仕様 *3 M12スマートクリックコネクタタイプ RJ45コネクタ堅牢タイプ サイズ・線心数(対数):AWG22 × 2P ケーブル色:黒色 EtherCAT/ EtherNet/IP(10BASE/100BASE) |
![]() |
オムロン
株式会社 |
0.5 | 形XS5W-T421-BMC-SS | |
| 1 | 形XS5W-T421-CMC-SS | ||||
| 2 | 形XS5W-T421-DMC-SS | ||||
| 3 | 形XS5W-T421-EMC-SS | ||||
| 5 | 形XS5W-T421-GMC-SS | ||||
| 10 | 形XS5W-T421-JMC-SS | ||||
| 両側コネクタ付ケーブル(RJ45/RJ45)
RJ45コネクタ小型堅牢タイプ *4 サイズ・線心数(対数):AWG22 × 2P ケーブル色:黄色 EtherCAT/ EtherNet/IP |
![]() |
スリーエム
ジャパン 株式会社 |
0.25 | 3RHS4-1100-0.25M | スリーエム ジャパン株式会社
カスタマーコールセンター TEL:0570-012-321 |
| 0.5 | 3RHS4-1100-0.5M | ||||
| 1 | 3RHS4-1100-1M | ||||
| 2 | 3RHS4-1100-2M | ||||
| 5 | 3RHS4-1100-5M | ||||
| 10 | 3RHS4-1100-10M |
*1. 小型タイプのケーブルの長さは0.2、0.3、0.5、1、1.5、2、3、5、7.5、10、15、20mをご用意しております。
堅牢タイプ 両側コネクタ付ケーブル(RJ45/RJ45)のケーブルの長さは、0.3、0.5、1、2、3、5、10、15m
をご用意しております。
詳細は「産業用イーサネットコネクタカタログ」(カタログ番号:CDJC-006)をご参照ください。
*2. ケーブルの色は、緑色と青色もご用意しております。
*3. 詳細は、当社営業担当者にお問い合わせください。
*4. ケーブルの長さは0.25~100mをご用意しております。お問い合わせ先にお尋ねください。
ケーブル/コネクタ
| 商品名称 | メーカ | 形式 | お問合せ先 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| EtherNet/IP
(100BASE-TX用) 共用品 |
サイズ・線心数
(対数): AWG24 × 4P |
ケーブル | 倉茂電工株式会社 | KETH-SB *1 | 倉茂電工株式会社
TEL:03-5644-7601 TEL:06-6231-8151 |
| JMACS株式会社 | IETP-SB *1 | オムロンエフエーストア株式会社
TEL:0120-024-324 |
|||
| RJ45コネクタ | パンドウイット
コーポレーション |
MPS588-C *1 | パンドウイットコーポレーション日本支社
大阪支店 |
||
| サイズ・線心数
(対数): AWG22 × 2P |
ケーブル | 倉茂電工株式会社 | KETH-PSB-OMR *2 | 倉茂電工株式会社
TEL:03-5644-7601 TEL:06-6231-8151 |
|
| JMACS株式会社 | PNET/B *2 | オムロンエフエーストア株式会社
TEL:0120-024-324 |
|||
RJ45組立式コネクタ
![]() |
オムロン株式会社 | 形XS6G-T421-1 *2 | オムロン株式会社
カスタマサポートセンタ TEL:0120-919-066 |
||
| EtherCAT
(100BASE-TX) |
サイズ・線心数
(対数): AWG22 × 2P |
ケーブル | スリーエムジャパン
株式会社 |
79100-IE4P-F1-YE *3 | スリーエム ジャパン株式会社
カスタマーコールセンター TEL:0570-012-321 |
| RJ45組立式コネクタ | 3R104-1110-000AM *3 | ||||
*1. EtherNet/IP共用ケーブルとRJ45コネクタは、上記の組み合わせでのご使用を推奨します。
*2. EtherNet/IP共用ケーブルとRJ45組立式コネクタは、上記の組み合わせでのご使用を推奨します。
*3. EtherNet/IP共用ケーブルとRJ45組立式コネクタは、上記の組み合わせでのご使用を推奨します。
オプション品
| 商品名称 | 仕様 | 形式 |
|---|---|---|
| 誤挿入防止ピン | 10台分(端子台用30個、ユニット本体用30個) | 形NX-AUX02 |
| 商品名称 | 端子台 | 形式 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 端子数 | 列番号印刷 | 接地端子 | 電流容量 | ||
| 端子台 | 8 | A/B | あり | 10A | 形NX-TBC082 |