定格

項目電気定格
有接点出力タイプM5、M8、M16タイプ : AC24V 10mA、DC12V 10mA
無接点出力タイプDC5~24V±10% 100mA
漏れ電流 0.15mA以下
残電圧 3V以下
消費電力 3mW以下

性能

保護構造形D5A-1□、形D5A-2□ : IP40、 左記以外 : IP67
繰り返し精度 *11μm以下(M5(形D5A-1□□□シリーズ)M8、スリム形)
3μm以下(M5(形D5A-2□□□シリーズ)M16、リミット形)
耐久性 *2機械的1,000万回以上
電気的100万回以上
(有接点出力タイプ : AC24V 10mA 抵抗負荷)
(無接点出力タイプ : DC24V 100mA 抵抗負荷)
電気的耐久性
100万回後の偏差
10μm以下(M5、M8、M16、スリム形)
20μm以下(リミット形)
許容操作速度1μm~0.5m/s
定格周波数50/60Hz
絶縁抵抗各端子と非充電金属部間 100MΩ以上(DC250Vメガにて)
接触抵抗(初期値)*4コード1m付 : 800mΩ以下
コード3m付 : 2.4Ω以下
コード5m付 : 4Ω以下
耐電圧各端子と非充電金属部間 AC1,000V(50/60Hz 1min)
振動誤動作10~55Hz 複振幅1.5mm
衝撃耐久最大1,000m/s2
誤動作最大300m/s2
温度係数 *3±20×10-6/℃以下(M5、M8、スリム形)
±40×10-6/℃以下(M16)
±50×10-6/℃以下(リミット形)
使用周囲温度−20~+75℃(ただし、 氷結しないこと)
使用周囲湿度35~85%RH(シールゴム付きの場合は35~95%RH)

注. 上記は初期における値です。
*1. 繰り返し精度の測定条件はお問い合わせください。
*2. 耐久性の条件は、周囲温度5~35℃、周囲湿度40~70%RHの時です。その他の詳細条件は、お問い合わせください。
*3. 周囲温度1℃変化あたりの動作位置変化率。
   形式によっては上記内容と異なる場合がありますので別途お問い合わせください。
*4. 有接点出力タイプの場合の値です。