有接点出力タイプ(B接点)
| アクチュエータの種類 | タイプ | 動作表示灯 | 繰り返し精度 | 動作に必要な力
OF最大 |
コード | 保護構造 | 形式 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 引き出し方式 | 長さ | |||||||
ピン・プランジャ形
![]() |
M5 | なし | 1μm以下 | 0.29N | プリワイヤ | 1m | IEC規格
IP40 |
形D5A-1100 |
| 0.49N | 形D5A-1200 | |||||||
| 3μm以下 | 0.29N | 形D5A-2100 | ||||||
| 0.49N | 形D5A-2200 | |||||||
| M8 | 1μm以下 | 0.49N | IEC規格
IP67 (JIS規格 防浸形) |
形D5A-3200 | ||||
| 0.98N | 形D5A-3300 | |||||||
| M16 | 3μm以下 | 2.45N | 形D5A-7400 | |||||
| コネクタ | 形D5A-7403 | |||||||
無接点出力タイプ(PNP出力)
| アクチュエータの種類 | タイプ | 動作表示灯 | 繰り返し精度 | 動作に必要な力
OF最大 |
コード | 保護構造 | 形式 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 引き出し方式 | 長さ | |||||||
ピン・プランジャ形
![]() |
M8 | あり | 1μm以下 | 0.49N | プリワイヤ | 1m | IEC規格
IP67 (JIS規格 防浸形) |
形D5A-3210 |
| 0.98N | 形D5A-3310 | |||||||
| スリム形 | 0.49N | 形D5A-5210 | ||||||
| 0.98N | 形D5A-5310 | |||||||
| M16 | 3μm以下 | 2.45N | 形D5A-7410 | |||||
| コネクタ | 形D5A-7413 | |||||||
トップ・プランジャ形
![]() |
リミット形 | 3μm以下 | 3.92N | プリワイヤ | 3m | 形D5A-8511 | ||
| 5m | 形D5A-8512 | |||||||
| コネクタ | 5m | 形D5A-8515 | ||||||
ベベル・プランジャ形
![]() |
プリワイヤ | 3m | 形D5A-9511 | |||||
| 5m | 形D5A-9512 | |||||||
| コネクタ | 3m | 形D5A-9514 | ||||||
| 5m | 形D5A-9515 | |||||||