| 項目 | 記号 | 形G3VM-21UR10 | 形G3VM-21UR1 | 形G3VM-21UR11 | 単位 | 条件 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入
力 側 |
LED順電流 | IF | 30 | mA | |||
| 直流順電流低減率 | ΔIF/℃ | -0.3 | mA/℃ | Ta≧25℃ | |||
| LED逆電圧 | VR | 5 | V | ||||
| 接合部温度 | TJ | 125 | ℃ | ||||
| 出
力 側 |
負荷電圧(ピークAC/DC) | VOFF | 20 | V | |||
| 連続負荷電流(ピークAC/DC) | Io | 200 | 450 | 1,000 | mA | ||
| オン電流低減率 | ΔIo/℃ | -2 | -4.5 | -10 | mA/℃ | Ta≧25℃ | |
| パルスオン電流 | Iop | 0.6 | 1.3 | 3 | A | t=100ms、Duty=1/10 | |
| 接合部温度 | TJ | 125 | ℃ | ||||
| 入出力間耐電圧 *1 *2 | VI-O | 500 | Vrms | AC1分間 | |||
| 使用周囲温度 | Ta | -40~+110 | ℃ | 氷結・結露のないこと | |||
| 保管温度 | Tstg | -40~+125 | ℃ | ||||
| はんだ付け温度条件 | ― | 260 | ℃ | 10s | |||