| 形状 | 接点
構成 |
端子種類 | 負荷
電圧 (最大) * |
連続
負荷電流 (最大)* |
梱包形態/テーピングカット | 梱包形態/テーピング | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | 最小
梱包 単位 (個) |
形式 | 最小
梱包 単位 (個) |
|||||
| VSON4 | 1a | サーフェス・
マウント端子 |
20V | 200mA | 形G3VM-21UR10 | 1 | 形G3VM-21UR10(TR05) | 500 |
| 450mA | 形G3VM-21UR1 | 形G3VM-21UR1(TR05) | ||||||
| 1,000mA | 形G3VM-21UR11 | 形G3VM-21UR11(TR05) | ||||||