Page top

NJ501-4□□□ 形式一覧

NJシリーズ NJ Robotics CPUユニット

NJシリーズ NJ Robotics CPUユニット NJ501-4□□□

マシンオートメーションコントローラにロボット制御機能を搭載。ロボット制御に加え、一般モーションコントロールも可能とし最大64軸まで制御可能

機種区分

表示件数

情報更新 : 2026/04/04

「標準在庫機種」につきましても在庫切れなどにより納期がかかる場合があります

商品説明欄に※マークがあるものは受注終了予定時期が案内されている商品です。最終受注年月、推奨代替商品等はページ最下部の「生産終了品/推奨代替品」よりご確認をお願いします。

オンライン購入における出荷予定日は、「カートに追加」から 「価格・納期の確認/ご購入手続き」画面にてご確認ください

「カートに追加」ボタンが表示されている商品のみ、オンライン購入をご利用できます

全商品 35 件の形式仕様から 1 - 20 件を表示

形式仕様 商品説明 機種区分 標準価格
(税抜)
オンライン購入 マイパーツ
販売価格
(税込)
購入
バッテリ 標準在庫機種 ¥ 4,650 ¥ 5,110 カートに追加
CJ1 I/Oコントロールユニット, 増設時CPU装置に接続 標準在庫機種 ¥ 18,500 ¥ 20,350 カートに追加
CJ1 I/Oインタフェースユニット, 増設装置に接続 標準在庫機種 ¥ 23,500 ¥ 25,850 カートに追加
エンドカバー 標準在庫機種 ¥ 9,250 ¥ 10,170 カートに追加
増設用I/O接続ケーブル, CS1用, 10m 標準在庫機種 ¥ 56,000 ¥ 61,600 カートに追加
増設用I/O接続ケーブル, CS1用, 12m 標準在庫機種 ¥ 66,500 ¥ 73,150 カートに追加
増設用I/O接続ケーブル, CS1用, 2m 標準在庫機種 ¥ 22,500 ¥ 24,750 カートに追加
増設用I/O接続ケーブル, CS1用, 0.3m 標準在庫機種 ¥ 9,450 ¥ 10,390 カートに追加
増設用I/O接続ケーブル, CS1用, 3m 標準在庫機種 ¥ 26,000 ¥ 28,600 カートに追加
増設用I/O接続ケーブル, CS1用, 5m 標準在庫機種 ¥ 30,000 ¥ 33,000 カートに追加
増設用I/O接続ケーブル, CS1用, 0.7m 標準在庫機種 ¥ 15,000 ¥ 16,500 カートに追加
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(RJ45プラグ/RJ45プラグ), 4極, ストレート, 標準ケーブル(ライトブルー), 0.3m 標準在庫機種 ¥ 6,700 ¥ 7,370 カートに追加
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(RJ45プラグ/RJ45プラグ), 4極, ストレート, 標準ケーブル(ライトブルー), 0.5m 標準在庫機種 ¥ 6,800 ¥ 7,480 カートに追加
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(RJ45プラグ/RJ45プラグ), 4極, ストレート, 標準ケーブル(ライトブルー), 1m 標準在庫機種 ¥ 7,150 ¥ 7,860 カートに追加
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(RJ45プラグ/RJ45プラグ), 4極, ストレート, 標準ケーブル(ライトブルー), 2m 標準在庫機種 ¥ 7,900 ¥ 8,690 カートに追加
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(RJ45プラグ/RJ45プラグ), 4極, ストレート, 標準ケーブル(ライトブルー), 5m 標準在庫機種 ¥ 10,100 ¥ 11,110 カートに追加
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(RJ45プラグ/RJ45プラグ), 4極, ストレート, 標準ケーブル(ライトブルー), 10m 標準在庫機種 ¥ 13,400 ¥ 14,740 カートに追加
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(RJ45/RJ45), 伝送特性 Cat6A, シース材質 PUR, 8極, ストレート/ストレート, 1m, 黄, 柔軟性向上タイプケーブル 標準在庫機種 ¥ 3,600 ¥ 3,960 カートに追加
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(RJ45/RJ45), 伝送特性 Cat6A, シース材質 PUR, 8極, ストレート/ストレート, 2m, 黄, 柔軟性向上タイプケーブル 標準在庫機種 ¥ 3,950 ¥ 4,340 カートに追加
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(RJ45/RJ45), 伝送特性 Cat6A, シース材質 PUR, 8極, ストレート/ストレート, 3m, 黄, 柔軟性向上タイプケーブル 標準在庫機種 ¥ 4,300 ¥ 4,730 カートに追加

全商品 35 件の形式仕様から 1 - 20 件を表示

カートに追加しました

商品形式名 :CJ2H-CPU64

2個以上のご注文は、カート確認画面で数量をご指定ください。