認定海外規格

認定機関 規格 ファイルNo. 認定形式
TÜVラインランド EN60947-5-1(IEC947-5-1) J50062491 アース端子付きのみ
CCC(CQC) GB/T14048.5 お問い合わせください。 認定形式は、当社までお問い合わせください。

定格

一般タイプ

定格電圧(V) 抵抗負荷(A)
常時閉路 常時開路
AC 125
   250
10
10
DC125
  250
0.6
0.3

 

注. 上記数値は定常電流です。

突入電流 常時閉路 最大24A
常時開路 最大24A

微小負荷タイプ

定格電圧(V) 抵抗負荷(A)
AC 125 0.1
DC 8
  30

安全規格認定定格

TÜV(EN60947-5-1)(アース端子付きのみ認定)

一般タイプ

使用カテゴリ AC-15 DC-12
定格作動電流(Ie) 2A 2A
定格作動電圧(Ue) 250V 48V

微小負荷タイプ

使用カテゴリ AC-14 DC-12
定格作動電流(Ie) 0.1A 0.1A
定格作動電圧(Ue) 125V 30V

CCC(GB/T14048.5)

カテゴリと定格
AC-15 2A/250V

性能

保護構造 IP67
耐久性
*
機械的 500万回以上
電気的 30万回以上(AC250V 10A 抵抗負荷)
許容操作速度 0.1mm~0.5m/s
許容操作
ひん度
機械的 120回/min
電気的 30回/min
定格周波数 50/60Hz(ACの場合)
絶縁抵抗 100MΩ以上(DC500Vメガにて)
接触抵抗 15mΩ以下(初期値)
耐電圧 同極端子間 AC1,000V 50/60Hz 1min
充電金属部と
アース間
AC1,500V 50/60Hz 1min/
Uimp 4kV(EN60947-5-1)
各端子と
非充電金属部間
AC1,500V 50/60Hz 1min/ 
Uimp 4kV(EN60947-5-1)
異極端子間 Uimp 4kV(EN60947-5-1)
定格絶縁電圧(Ui) 300V(EN60947-5-1)
開閉時逆起電圧 1,000V max(. EN60947-5-1)
汚染度(使用環境) 3(EN60947-5-1)
短絡保護装置 10Aヒューズ 形gGまたは形g(I IEC269)
条件付短絡電流 100A(EN60947-5-1)
定格密閉熱電流(Ithe) 5A、 0.5A(EN60947-5-1)
感電保護クラス ClassⅠ
(アース端子配線、あるいは機械側で接地)
振動 誤動作 10~55Hz 複振幅1.5mm
衝撃 耐久 1,000m/s2以上
誤動作 200m/s2以上
使用周囲温度 −10~+80℃(ただし、 氷結しないこと)
使用周囲湿度 35~95%RH以下
質量 約580g(形VB-4211の場合)

注. 上記は初期における値です。
*耐久性の値は、周囲温度5~35℃、周囲湿度40~70%RHの時のものです。
 その他の詳細条件は、お問い合わせください。