形式構成

形式基準

種類

スイッチ・ボックスの形状 つば付き
338_lu_1_3
つばなし
338_lu_1_4
アクチュエータ
の種類 *
コンジットロ 形式 形式
ローラ・プランジャ形
(ローラ径:φ6.8)
338_lu_1_1
側面
2箇所
形VB-2211 形VB-2241
形VB-3211 形VB-3241
形VB-4211 形VB-4241
形VB-5211 形VB-5241
形VB-6211 形VB-6241
4箇所 形VB-2221 形VB-2251
形VB-3221 形VB-3251
形VB-4221 形VB-4251
形VB-5221 形VB-5251
形VB-6221 形VB-6251
ベベル・プランジャ形
338_lu_1_2
側面
2箇所
形VB-2111 形VB-2141
形VB-3111 形VB-3141
形VB-4111 形VB-4141
形VB-5111 形VB-5141
形VB-6111 ――
4箇所 形VB-2121 形VB-2151
形VB-3121 形VB-3151
形VB-4121 形VB-4151
形VB-5121 ――
形VB-6121 ――

注1. 上表の種類の他に微小負荷(0.1A)タイプを用意しています。形式については、末尾にAがつきます。
  〈例〉形VB-2211→形VB-2211A
 2. 形SCコネクタが使用できます。詳しくは、「ベスト制御機器オムロン 第17版」をご覧ください。
 3. アース端子付きタイプも別途用意しています。形式については、末尾にEがつきます。
  〈例〉形VB-3211→形VB-3211E
*アクチュエータは一体形のため、交換できませんのでご注意ください。

交換用スイッチ・ユニット

定格 形式
一般タイプ 形VB-S101N