入力レンジ

形式仕様 レンジ *1 接続
端子
整定範囲 入力イン
ピーダンス
入力種別 過負荷耐量
形K8AK-AS1 AC/DC0~20mA I1-COM AC/DC2~20mA
AC/DC10~100mA
AC/DC50~500mA
約5Ω 直接入力 最大入力の120%連続
     150% 1秒
AC/DC0~100mA I2-COM 約1Ω 直接入力
AC/DC0~500mA I3-COM 約0.2Ω 直接入力
形K8AK-AS2 AC/DC0~1A I1-COM AC/DC0.1~1A
AC/DC0.5~5A
AC/DC0.8~8A
約0.12Ω 直接入力/
市販CT
AC/DC0~5A I2-COM 約0.02Ω
AC/DC0~8A I3-COM 約0.02Ω 直接入力
形K8AK-AS3 AC0~100A I2-COM AC10~100A *2
AC20~200A *2
- 専用CT
使用
専用CT(形K8AC-
CT200L)との組み合わ
せにて120%連続
   200% 30秒
   600% 1秒
※CT1次側耐量
AC0~200A I3-COM - 専用CT
使用

*1. レンジは接続端子により選定します。
*2. 形K8AK-AS3は専用CT(形K8AC-CT200L オムロン)との組み合わせで使用する専用品です。(直接入力はできません)

定格

電源電圧 絶縁電源 AC/DC24V
AC100-240V
消費電力 AC/DC24V : 2.0VA/1.1W以下
AC100-240V : 4.6VA以下
動作値の整定範囲(SV) 整定範囲の最大値に対して10~100%
形K8AK-AS1 :
 AC/DC2~20mA
 AC/DC10~100mA
 AC/DC50~500mA
形K8AK-AS2 :
 AC/DC0.1~1A(市販CT使用可能)
 AC/DC0.5~5A(市販CT使用可能)
 AC/DC0.8~8A
形K8AK-AS3 :専用CT(形K8AC-CT200L)との組み合わせ使用にて
 AC10~100A
 AC20~200A
動作値 整定値の100%動作
復帰値の整定範囲(HYS.) 動作値の5~50%
復帰方式 手動復帰/自動復帰(切替え)
※手動復帰方法 : 電源を1秒以上OFFする
動作時間の整定範囲(T) 0.1~30秒
起動ロック時間の整定範囲
(LOCK)
※過電流動作時のみ有効
0~30秒
(起動ロックタイマは入力が整定値の約30%以上になった時点でスタートする)
※過電流動作時のみ有効
LED表示 PWR : 緑 RY : 黄 ALM : 赤
入力インピーダンス 上記の「入力レンジ」参照
出力形態 1c接点出力((ノーマルオープン/ノーマルクローズ ディップスイッチ切替え))
出力接点定格 定格負荷
 抵抗負荷
 AC250V 5A
 DC30V 5A
開閉容量の最大値 1250VA、150W
最小適用負荷 DC5V、10mA(参考値)
機械的寿命 1,000万回以上
電気的寿命(AC250V/DC30V 5A)5万回
     (AC250V/DC30V 3A)10万回
使用周囲温度 -20~+60℃(ただし、 結露または氷結しないこと)
保存温度 -25~+65℃(ただし、 結露または氷結しないこと)
使用周囲湿度 相対湿度 25~85%(ただし、 結露しないこと)
保存湿度 相対湿度 25~85%(ただし、 結露しないこと)
高度 2,000m以下
端子ねじ締めつけトルク 0.49-0.59N・m
端子配線方法 推奨電線
 単線 : 2.5mm2
 より線 : AWG#16、 AWG#18
  ※より線は絶縁スリーブ付き棒端子必要
  ※2本共締め可能
推奨棒端子
 Al 1,5-8BK(AWG#16用) フェニックスコンタクト製
 Al 1-8RD(AWG#18用) フェニックスコンタクト製
 Al 0,75-8GY(AWG#18用) フェニックスコンタクト製
ケース外装色 N1.5
ケース材質 PC+ABS UL94-V0
質量 約150g
取りつけ DINレール取りつけ
外形寸法 22.5(W)×90(H)×100(D)mm

性能

許容電圧変動範囲 定格電源電圧の85~110%
許容周波数変動範囲 50/60Hz±5Hz
入力周波数範囲 形K8AK-AS1、-AS2 : DC入力またはAC入力(45~65Hz)
形K8AK-AS3 :AC入力(45~65Hz)
過負荷耐量 形K8AK-AS1、-AS2:最大入力の120%連続、150% 1s
形K8AK-AS3:専用CT(形K8AC-CT200L)との組み合わせにて120%連続、200% 30s、
600% 1s
※CT1次側耐量
繰り返し精度 動作値 ±0.5% FS(at 25℃ 65%RH、定格電源、DCおよび50/60Hz 正弦波入力時)
動作時間 ±50ms(at 25℃ 65%RH、定格電源)
対応規格 適合規格 EN60947-5-1
設置環境(汚染度2、 設置カテゴリⅢ)
EMC EN60947-5-1
安全規格 UL508(Recognition)、韓国電波法(法律第10564号)*、CSA C22.2 No.14*、
CCC: GB/T 14048.5*
絶縁抵抗 20MΩ以上
 外部端子一括とケース間
 電源端子一括と入力端子一括間
 電源端子一括と出力端子一括間
 入力端子一括と出力端子一括間
耐電圧 AC2,000V 1分間
 外部端子一括とケース間
 電源端子一括と入力端子一括間
 電源端子一括と出力端子一括間
 入力端子一括と出力端子一括間
耐ノイズ 1,500V電源端子コモン/ノーマル
立ち上がり1ns方形波 正負 パルス幅1μs/100ns
耐振動 振動数10~55Hz 片振幅0.35mm X、Y、Z各方向 : 5min×10掃引
耐衝撃 100m/s2、 3軸6方向3回
保護構造 端子部 : IP20

*インドネシア生産品(北米、東南アジア、インドエリア向け)は、CSA、KC、CCC を取得しておりません。ロットNo.末尾の記号が「HI」の製品が該当いたします。

個装箱ラベル
製品ラベル
形K8AK-AS2台以上の取りつけ間隔と入力電流との関係(参考値)

取りつけ間隔と入力電流の関係は、下図を参照ください。
これ以上の入力電流で使用になると形K8AK の温度上昇の関係で内部部品の 寿命が短くなる恐れがありますので、ご注意ください。