単相電流リレー
| 整定範囲 | 電源電圧 | 形式仕様 |
|---|---|---|
| AC/DC2~20mA
AC/DC10~100mA AC/DC50~500mA |
AC/DC24V | 形K8AK-AS1 24VAC/DC |
| AC100-240V | 形K8AK-AS1 100-240VAC | |
| AC/DC0.1~1A
AC/DC0.5~5A AC/DC0.8~8A |
AC/DC24V | 形K8AK-AS2 24VAC/DC |
| AC100-240V | 形K8AK-AS2 100-240VAC | |
| AC10~100A *
AC20~200A * |
AC/DC24V | 形K8AK-AS3 24VAC/DC |
| AC100-240V | 形K8AK-AS3 100-240VAC |
*形K8AK-AS3は専用CT(形K8AC-CT200L オムロン)との組み合わせで使用する専用品です。(直接入力はできません)
専用CT
| 外観 | 入力範囲 | 適用形式 | 形式仕様 |
|---|---|---|---|
![]() |
AC10~100A
AC20~200A |
形K8AK-AS3 | 形K8AC-CT200L |
市販CTも使用可能*
| 外観 | CT二次側電流 | 適用形式 |
|---|---|---|
![]() |
AC0~1A
AC0~5A |
形K8AK-AS2 |
*市販CTと組み合わせて使用する場合は形K8AK-AS2の過負荷耐量にご注意ください。
レール取りつけ用別売品
支持レール
| 形式 |
|---|
| 形PFP-100N |
| 形PFP-50N |