推奨カメラ 形式 焦点距離
(mm)
絞り
(F No.)
光学倍率
可変範囲
最近接距離
(mm)
フィルタサイズ 質量
(g)
鏡筒長
(mm)
適合最大
撮像素子
FH-S□12 形3Z4S-LE VS-L1828/M42-10 18 2.8~16 0.025x~0.12x 137.9 M55.0 P0.75 330 94 1.8インチ
形3Z4S-LE VS-L2526/M42-10 25 2.6~16 0.025x~0.12x 198.1 M55.0 P0.75 240 80 1.8インチ
形3Z4S-LE VS-L3528/M42-10 35 2.8~16 0.05x~0.3x 112.8 M62.0 P0.75 345 108 1.8インチ
形3Z4S-LE VS-L5028/M42-10 50 2.8~16 0.05x~0.3x 181.4 M62.0 P0.75 285 94.5 1.8インチ
形3Z4S-LE VS-L8540/M42-10 85 4.0~16 0.1x~0.35x 285.0 M52.0 P0.75 340 129.5 1.8インチ
形3Z4S-LE VS-L10028/M42-10 100 2.8~16 0.05x~0.3x 409.0 M52.0 P0.75 350 134.5 1.8インチ

注. M42マウントカメラ用の耐振動衝撃レンズも取り揃えております。詳細は当社販売員までお問い合わせください。

レンズオプション

接写リング

対応レンズ 形式 内容
M42マウントカメラ用レンズ 形3Z4S-LE VS-EXR/M42 5点セット*
(20mm, 10mm, 8mm, 2mm, 1mm)
最大外形 φ47.5mm

* 0.5mm、1mm、2mm の接写リングは、重ねて使わないでください。レンズや他の接写リングのねじ部に挟むため、2枚以上重ねるとねじの締付けが不安定になります。
  30mmを超える接写リングを使用するときは、振動の影響を受けないよう補強が必要です。
  接写リングを使用するときは、実際のデモ機などにてご確認の上、ご使用ください。