認定海外規格
| 認定機関 | 規格名 | ファイルNo. |
|---|---|---|
| UL * | UL508、 CSA C22.2 NO.14 | E76675 |
| TÜVラインランド | EN60947-1、 EN60947-5-1 | J50041904 |
| CCC(CQC) | GB/T14048.5 | お問い合わせください。 |
注. 形式については当社までお問い合わせください。
*ULでCSA C22.2 NO.14規格の認定をとっています。
定格
| 定格電圧 (V) | 無誘導負荷(A) | 誘導負荷(A) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抵抗負荷 | ランプ負荷 | 誘導負荷 | 電動負荷 | |||||
| 常時閉路 | 常時開路 | 常時閉路 | 常時開路 | 常時閉路 | 常時開路 | 常時閉路 | 常時開路 | |
| AC125 250 | 10 10 | 3 2.5 | 1.5 1.25 | 10 10 | 5 3 | 2.5 1.5 | ||
| DC 8 14 30 125 250 | 10 10 6 0.5 0.25 | 3 3 3 0.4 0.2 | 1.5 1.5 1.5 0.4 0.2 | 6 6 5 0.05 0.03 | 5 5 5 0.05 0.03 | 2.5 2.5 2.5 0.05 0.03 | ||
| 突入電流 | 常時閉路 | 最大30A |
|---|---|---|
| 常時開路 | 最大15A |
注1. 上記数値は定常電流を示します。
注2. 誘導負荷とは、力率0.4以上(交流)、時定数7ms以下(直流)です。
注3. ランプ負荷とは、10倍の突入電流を有するものとします。
注4. 電動機負荷とは、6倍の突入電流を有するものとします。
注5. 上記定格は、以下の条件で試験を行った場合です。
(1)周囲温度:20±2℃
(2)周囲湿度:65±5%RH
(3)操作ひん度:20回/min.
安全規格認定定格
UL/CSA
A300
| 電圧 | 通電電流 | 電流(A) | ボルトアンペア(VA) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 投入 | しゃ断 | 投入 | しゃ断 | ||
| AC120V AC240V | 10A | 60 30 | 6 3 | 7,200 | 720 |
TÜV(EN60947-1、EN60947-5-1)、CCC(GB/T14048.5)
| カテゴリーと定格 |
|---|
| AC-12 10A/250V |
性能
| 保護構造 *3 | IP67(EN60947-5-1) | |
|---|---|---|
| 耐久性 | 機械的 | 1,000万回以上 |
| 電気的 | 50万回以上 | |
| 許容操作速度 | 0.05mm~0.5m/s *1 | |
| 許容操作ひん度 | 機械的 | 120回/min |
| 電気的 | 20回/min | |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC500Vメガにて) | |
| 接触抵抗 | 15mΩ以下(初期値、内蔵スイッチ単体) | |
| 耐電圧 | 同極端子間 | AC1,000V 50/60Hz 1min |
| 各端子と非充電金属部間 | AC2,000V 50/60Hz 1min | |
| 定格絶縁電圧(Ui) | AC1,000V | |
| 汚染度(使用環境) | 3(IEC947-5-1) | |
| 短絡保護装置 | 10Aヒューズタイプ 形gG(IEC60269認定) | |
| 感電保護クラス | ClassⅡ | |
| PTI(トラッキング特性) | 175 | |
| 定格作動電流(Ie) | 10A | |
| 定格作動電圧(Ue) | AC250V | |
| 振動 | 誤動作 | 10~55Hz 複振幅1.5mm *2 |
| 衝撃 | 耐久 | 最大1,000m/s2 |
| 誤動作 | 最大300m/s2 *1 *2 | |
| 使用周囲温度 | -10~+80°C(ただし、 氷結しないこと) | |
| 使用周囲湿度 | 35~95%RH | |
| 質量 | 約92g(形ZC-Q22(21)55の場合) | |
*1. プランジャ形の場合です。(他形式の場合は別途お問い合わせください。)
*2. 自由状態、動作限度位置にて1ms以内。
*3. この保護構造は規格(EN60947-5-1)に基づくテスト法によるものであり、実使用環境、使用条件によるシール性は事前にご確認ください。