形式基準

基本形式

アクチュエータの種類 形式 取得規格
UL CSA EN
プランジャ形 332_lu_1_1 形ZC-D55 ● ● ●
パネル取りつけプランジャ形 332_lu_1_2 形ZC-Q55 ● ● ●
パネル取りつけローラ・プランジャ形 332_lu_1_3 形ZC-Q2255 ● ● ●
パネル取りつけクロス・ローラ・プランジャ形 332_lu_1_4 形ZC-Q2155 ● ● ●
シール・ローラ・プランジャ形 332_lu_1_5 形ZC-N2255 ● ● ●
シール・クロス・ローラ・プランジャ形 332_lu_1_6 形ZC-N2155 ● ● ●
ヒンジ・短レバー形 332_lu_1_7 形ZC-W55 ● ● ●
ヒンジ・レバー形 332_lu_1_8 形ZC-W155 ● ● ●
ヒンジ・ローラ・短レバー形 332_lu_1_9 形ZC-W255 ● ● ●
ヒンジ・ローラ・レバー形 332_lu_1_10 形ZC-W2155 ● ● ●
一方向動作ヒンジ・ローラ・短レバー形 332_lu_1_11 形ZC-W355 ● ● ●
一方向動作ヒンジ・ローラ・レバー形 332_lu_1_12 形ZC-W3155 ● ● ●

注1. 塵埃、油滴、湿気の多い場所でのご使用には、モールド端子形をお使いください。
   詳細は以下「モールド端子形(リード線付き)」をご参照ください。
注2. 海外規格認定品については別途お問い合わせください。

モールド端子形(リード線付き)

塵埃、油滴、湿気のあるところや常にふりかかるところでのご使用には、モールド端子形をお使いください。
モールド端子形の外形寸法、動作特性は各基本形式と同一です。
UL、CSA、EN規格対象外です。

アクチュエータの種類 リード線
引き出し方向
左側引き出し 右側引き出し 下側引き出し
長さ
プランジャ形 1M 形ZC-D55-ML VCT 1M 形ZC-D55-MR VCT 1M 形ZC-D55-MD VCT 1M
3M 形ZC-D55-ML VCT 3M 形ZC-D55-MR VCT 3M 形ZC-D55-MD VCT 3M
パネル取りつけプランジャ形 1M 形ZC-Q55-ML VCT 1M 形ZC-Q55-MR VCT 1M 形ZC-Q55-MD VCT 1M
3M 形ZC-Q55-ML VCT 3M 形ZC-Q55-MR VCT 3M -
パネル取りつけローラ・
プランジャ形
1M 形ZC-Q2255-ML VCT 1M 形ZC-Q2255-MR VCT 1M 形ZC-Q2255-MD VCT 1M
3M 形ZC-Q2255-ML VCT 3M 形ZC-Q2255-MR VCT 3M 形ZC-Q2255-MD VCT 3M
パネル取りつけクロス・
ローラ・プランジャ形
1M 形ZC-Q2155-ML VCT 1M 形ZC-Q2155-MR VCT 1M 形ZC-Q2155-MD VCT 1M
3M - 形ZC-Q2155-MR VCT 3M 形ZC-Q2155-MD VCT 3M
シール・ローラ・プランジャ形 1M 形ZC-N2255-ML VCT 1M 形ZC-N2255-MR VCT 1M 形ZC-N2255-MD VCT 1M
3M 形ZC-N2255-ML VCT 3M 形ZC-N2255-MR VCT 3M 形ZC-N2255-MD VCT 3M
シール・クロス・ローラ・プランジャ形 1M - 形ZC-N2155-MR VCT 1M 形ZC-N2155-MD VCT 1M
3M - 形ZC-N2155-MR VCT 3M -
ヒンジ・短レバー形 1M - 形ZC-W55-MR VCT 1M -
ヒンジ・レバー形 1M 形ZC-W155-ML VCT 1M 形ZC-W155-MR VCT 1M 形ZC-W155-MD VCT 1M
ヒンジ・ローラ・短レバー形 1M 形ZC-W255-ML VCT 1M 形ZC-W255-MR VCT 1M 形ZC-W255-MD VCT 1M
ヒンジ・ローラ・レバー形 1M 形ZC-W2155-ML VCT 1M 形ZC-W2155-MR VCT 1M -
一方向動作ヒンジ・ローラ・短レバー形 1M - 形ZC-W355-MR VCT 1M -

リード線引き出し方向

右側引き出し MR
左側引き出し ML
下側引き出し MD

リード線仕様(標準)

リード線 公称断面積
(mm2)
仕上り外径
(mm)
端子への
接続
VCT
(ビニール・キャブ
タイヤ・ケーブル)
1.25 3芯
φ10.5
黒-COM
白-NO
赤-NC

動作表示灯付き

動作表示灯付きのスイッチ本体は標準と同一で、端子保護カバーに表示灯を内蔵してあり、リード線を端子ねじに接続します。
(先端に接続座金がついていて、常閉側・常開側のいずれかに接続できます)
動作特性は各基本形式と同一です。
UL、CSA、EN規格対象外です。

アクチュエータの種類 AC用 DC用(電圧仕様12V) DC用(電圧仕様24V)
プランジャ形 形ZC-D55-L - 形ZC-D55-L4
パネル取りつけプランジャ形 形ZC-Q55-L - 形ZC-Q55-L4
パネル取りつけローラ・プランジャ形 形ZC-Q2255-L 形ZC-Q2255-L2 形ZC-Q2255-L4
パネル取りつけクロス・ローラ・プランジャ形 形ZC-Q2155-L - 形ZC-Q2155-L4
シール・ローラ・プランジャ形 形ZC-N2255-L 形ZC-N2255-L2 形ZC-N2255-L4
シール・クロス・ローラ・プランジャ形 形ZC-N2155-L 形ZC-N2155-L2 形ZC-N2155-L4
ヒンジ・レバー形 形ZC-W155-L - 形ZC-W155-L4
ヒンジ・ローラ・短レバー形 形ZC-W255-L - 形ZC-W255-L4
ヒンジ・ローラ・レバー形 形ZC-W2155-L - 形ZC-W2155-L4

〈AC用〉

・使用可能電圧は、AC90~250Vです。
・外形寸法は標準と同一です。
 端子保護カバーが透明で、動作表示が確認できます。

〈DC用〉

・発光ダイオード方式です。
・保護構造は有しておりません。
・ユニットに整流スタックを入れており、(+)(-)の接続方向性がなく、交流でも使用できます。
・電圧仕様は下表のとおりです。
・外形寸法は発光ダイオードが確認しやすいように突起させています。

オプション

形式
形ZC端子カバー TERMINAL COVER FOR ZC55
形ZCシールゴム SC-R40
形ZCゴムパッキン ZC RUBBER PACKING

注. この3点はスイッチ本体に標準装備しています。