認定海外規格

認定機関 規格名 ファイルNo. 認定形式
UL UL508 E76675 データシートの「■本体 一般形」に適用。
CSA CSA C22.2 No.14 LR45746
TÜVラインランド EN60947-5-1 J50062486 形SHLに記載のすべての形式に適用。
CCC(CQC) GB/T14048.5 お問い合わせください。 形式については当社までお問い合わせください。

定格

定格電圧
(V)
無誘導負荷(A)誘導負荷(A)
抵抗負荷ランプ負荷誘導負荷電動機負荷
常時閉路常時開路常時閉路常時開路常時閉路常時開路常時閉路常時開路
AC125
250
480
10
10
2
1.5
1.5
―
3
2
―
2.5
1.5
―
DC8
14
30
125
250
10
10
5
0.4
0.2
2
2
1.5
0.4
0.2
5
5
1.5
0.05
0.03
2
2
1.5
0.05
0.03

突入電流常時閉路最大15A
常時開路最大15A

注1. 上記数値は定常電流を示します。
注2. 誘導負荷とは、力率0.4以上(交流)、時定数7ms以下(直流)です。
注3. ランプ負荷とは、10倍の突入電流を有するものとします。
注4. 電動機負荷とは、6倍の突入電流を有するものとします。

微小負荷形

定格電圧(V)無誘導負荷(A)
抵抗負荷
常時閉路常時開路
AC1250.1
DC8
14
30
0.1
0.1
0.1

安全規格認定定格

TÜV(EN60947-5-1)、CCC(GB/T14048.5)

タイプカテゴリーと定格熱電流(Ithe)
形SHL-□55AC-15 2A/125V
DC-12 2A/48V
5A
4A
形SHL-□55-01AC-14 0.1A/125V
DC-12 0.1A/48V
0.5A
0.5A
形SHL-□55-LAC-15 2A/125V5A
形SHL-□55-01LAC-14 0.1A/125V0.5A
形SHL-□55-01L2DC-12 0.1A/12V0.5A
形SHL-□55-L3DC-12 2A/24V4A
形SHL-□55-01L3DC-12 0.1A/24V0.5A
形SHL-□55-L4DC-12 2A/24V4A
形SHL-□55-01L4DC-12 0.1A/24V0.5A
形SHL-□55-L5DC-12 2A/48V4A
形SHL-□55-01L5DC-12 0.1A/48V0.5A

注. AC-15 2A/125Vの意味は、下記のとおり。
  使用カテゴリー:AC-15
  定格作動電流(Ie):2A
  定格作動電圧(Ue):125V

UL/CSA
A300

定格電圧通電電流電流(A)ボルトアンペア(VA)
投入しゃ断投入しゃ断
AC 120V
AC 240V
10A60
30
6
3
7,200720

性能 (形SHL-W155の場合)

保護構造 *1IP67(EN60947-5-1)
耐久性 *2機械的1,000万回以上
電気的50万回以上
許容操作速度0.1mm~0.5m/s(ヒンジ・レバーの場合)
許容操作ひん度機械的120回/min
電気的30回/min
定格周波数50/60Hz
絶縁抵抗100MΩ以上(DC500Vメガにて)
接触抵抗15mΩ以下(初期値、内蔵スイッチ単体)
耐電圧同極端子間AC1,000V 50/60Hz 1min
各端子と非充電金属部間AC2,000V 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV(EN60947-5-1)
定格絶縁電圧(Ui)150V(EN60947-5-1)
汚染度(使用環境)3(EN60947-5-1)
短絡保護装置10Aヒューズ 形gIまたは形gG(IEC60269)
条件付短絡電流100A(EN60947-5-1)
定格密閉熱電流(Ithe)5A(EN60947-5-1)
感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁で接地不要)
振動誤動作10~55Hz 複振幅1.5mm
衝撃耐久最大1,000m/s2
誤動作最大300m/s2
使用周囲温度−10~+80℃(ただし、 氷結しないこと)
使用周囲湿度35~95%RH
質量 *3約62~72g

注1. 上記は初期における値です。
注2. 形式によっては、上記数値が異なる場合がありますので別途お問い合わせください。
*1. プランジャタイプ形SHL-D(Q)□□のヘッド部は除きます。
*2. 周囲温度5~35℃、周囲湿度40~70%RHの時のものです。
*3. プランジャ形での値です。