本体

タイプ 一般形 微小負荷形
アクチュエータの種類 形式 形式
プランジャ形 331_lu_1_1 形SHL-D55 形SHL-D55-01
パネル取りつけ
プランジャ形
331_lu_1_2 形SHL-Q55 形SHL-Q55-01
パネル取りつけ
ローラ・プランジャ形
331_lu_1_3 形SHL-Q2255 形SHL-Q2255-01
パネル取りつけ
クロス・ローラ・プランジャ形
331_lu_1_4 形SHL-Q2155 形SHL-Q2155-01
ヒンジ・短レバー形 331_lu_1_5 形SHL-W55 形SHL-W55-01
ヒンジ・レバー形 331_lu_1_6 形SHL-W155 形SHL-W155-01
ヒンジ・ローラ・短レバー形 331_lu_1_7 形SHL-W255 形SHL-W255-01
ヒンジ・ローラ・レバー形 331_lu_1_8 形SHL-W2155 形SHL-W2155-01
一方向動作
ヒンジ・ローラ・短レバー形
331_lu_1_9 形SHL-W355 形SHL-W355-01
一方向動作
ヒンジ・ローラ・レバー形
331_lu_1_10 形SHL-W3155 形SHL-W3155-01

注. モールド端子形、動作表示灯つき(モールド端子形)も揃えています。データシートをご覧ください。

コードつきモールドタイプ

動作表示灯なし

タイプ 一般形 微少負荷形
リード線
引き出し方向
アクチュエータの種類 形式 形式
右側引き出し プランジャ形 形SHL-D55-MR VCTF 3M 形SHL-D55-01MR VCTF 3M
パネル取り付けプランジャ形 形SHL-Q55-MR VCTF 3M 形SHL-Q55-01MR VCTF 3M
パネル取り付けローラ・プランジャ形 形SHL-Q2255-MR VCTF 3M 形SHL-Q2255-01MR VCTF 3M
パネル取り付けクロス・ローラ・プランジャ形 形SHL-Q2155-MR VCTF 3M 形SHL-Q2155-01MR VCTF 3M
ヒンジ・短レバー形 形SHL-W55-MR VCTF 3M ――
ヒンジ・レバー形 形SHL-W155-MR VCTF 3M ――
ヒンジ・ローラ・短レバー形 形SHL-W255-MR VCTF 3M 形SHL-W255-01MR VCTF 3M
ヒンジ・ローラ・レバー形 形SHL-W2155-MR VCTF 3M 形SHL-W2155-01MR VCTF 3M
一方向動作ヒンジ・ローラ・短レバー形 形SHL-W355-MR VCTF 3M ――
左側引き出し プランジャ形 形SHL-D55-ML VCTF 3M ――
パネル取り付けローラ・プランジャ形 形SHL-Q2255-ML VCTF 3M 形SHL-Q2255-01ML VCTF 3M
パネル取り付けクロス・ローラ・プランジャ形 形SHL-Q2155-ML VCTF 3M ――
ヒンジ・短レバー形 形SHL-W55-ML VCTF 3M ――
ヒンジ・レバー形 形SHL-W155-ML VCTF 3M ――
ヒンジ・ローラ・短レバー形 形SHL-W255-ML VCTF 3M ――
ヒンジ・ローラ・レバー形 形SHL-W2155-ML VCTF 3M 形SHL-W2155-01ML VCTF 3M
下側引き出し プランジャ形 形SHL-D55-MD VCTF 3M ――
パネル取り付けプランジャ形 形SHL-Q55-MD VCTF 3M ――
パネル取り付けローラ・プランジャ形 形SHL-Q2255-MD VCTF 3M 形SHL-Q2255-01MD VCTF 3M
パネル取り付けクロス・ローラ・プランジャ形 形SHL-Q2155-MD VCTF 3M ――
ヒンジ・短レバー形 形SHL-W55-MD VCTF 3M ――
ヒンジ・レバー形 形SHL-W155-MD VCTF 3M ――
ヒンジ・ローラ・短レバー形 形SHL-W255-MD VCTF 3M ――
ヒンジ・ローラ・レバー形 形SHL-W2155-MD VCTF 3M ――
一方向動作ヒンジ・ローラ・短レバー形 形SHL-W355-MD VCTF 3M ――

動作表示灯つき

タイプ 一般形 微少負荷形
リード線
引き出し方向
アクチュエータの種類 電圧仕様
*
形式 形式
右側引き出し プランジャ形 L3 形SHL-D55-L3MR VCTF 3M 形SHL-D55-01L3MR VCTF 3M
L4 形SHL-D55-L4MR VCTF 3M ――
パネル取り付けプランジャ形 L3 形SHL-Q55-L3MR VCTF 3M ――
L4 形SHL-Q55-L4MR VCTF 3M ――
パネル取り付けローラ・プランジャ形 L2 形SHL-Q2255-L2MR VCTF 3M ――
L3 形SHL-Q2255-L3MR VCTF 3M 形SHL-Q2255-01L3MR VCTF 3M
L4 形SHL-Q2255-L4MR VCTF 3M 形SHL-Q2255-01L4MR VCTF 3M
パネル取り付けクロス・ローラ・
プランジャ形
L3 形SHL-Q2155-L3MR VCTF 3M 形SHL-Q2155-01L3MR VCTF 3M
L4 形SHL-Q2155-L4MR VCTF 3M 形SHL-Q2155-01L4MR VCTF 3M
ヒンジ・レバー形 L3 形SHL-W155-L3MR VCTF 3M ――
ヒンジ・ローラ・短レバー形 L3 形SHL-W255-L3MR VCTF 3M ――
L4 形SHL-W255-L4MR VCTF 3M 形SHL-W255-01L4MR VCTF 3M
ヒンジ・ローラ・レバー形 L3 形SHL-W2155-L3MR VCTF 3M ――
L4 形SHL-W2155-L4MR VCTF 3M 形SHL-W2155-01L4MR VCTF 3M
一方向動作ヒンジ・ローラ・短レバー形 L4 形SHL-W355-L4MR VCTF 3M ――
左側引き出し パネル取り付けローラ・プランジャ形 L3 形SHL-Q2255-L3ML VCTF 3M 形SHL-Q2255-01L3ML VCTF 3M
L4 形SHL-Q2255-L4ML VCTF 3M ――
ヒンジ・短レバー形 L3 形SHL-W55-L3ML VCTF 3M ――
ヒンジ・レバー形 L3 形SHL-W155-L3ML VCTF 3M ――
L4 形SHL-W155-L4ML VCTF 3M ――
ヒンジ・ローラ・短レバー形 L3 形SHL-W255-L3ML VCTF 3M ――
L4 ―― 形SHL-W255-01L4ML VCTF 3M
下側引き出し パネル取り付けローラ・プランジャ形 L4 形SHL-Q2255-L4MD VCTF 3M 形SHL-Q2255-01L4MD VCTF 3M
ヒンジ・ローラ・短レバー形 L3 形SHL-W255-L3MD VCTF 3M ――
L4 形SHL-W255-L4MD VCTF 3M ――
ヒンジ・ローラ・レバー形 L4 形SHL-W2155-L4MD VCTF 3M ――

*電圧仕様については、データシートの「■動作表示灯つきについて」をご参考ください。