認定海外規格

認定機関 規格名 ファイルNo. 認定形式
UL UL508 E76675 形D4E-□□10N/形D4E-□□20Nタイプのみ適用
(ただし、ランプ付タイプを除く)
CSA CSA C22.2 No.14 LR45746 形D4E-□□20Nタイプのみ適用(ただし、ランプ付タイプを除く)
TÜVラインランド EN60947-5-1 R9551015、J9951016 形式については当社までお問い合わせください。
CCC(CQC) GB/T14048.5 お問い合わせください。 形式については当社までお問い合わせください。

定格

定格
電圧
(V)
一般負荷形 微小負荷形
無誘導負荷(A) 誘導負荷(A) 無誘導負荷(A)
抵抗負荷 ランプ負荷 誘導負荷 電動機負荷 抵抗負荷
常時閉路 常時開路 常時閉路 常時開路 常時閉路 常時開路 常時閉路 常時開路 常時閉路 常時開路
AC125
AC250
5(1)
5(1)
1.5(1)
1.5(1)
3(1)
3(1)
2(1)
1
1(1)
0.5
0.1
――
DC 8
DC 14
DC 30
DC 125
DC 250
5(1)
5(1)
5(1)
0.5
0.25
――
――
――
――
――
1.5(1)
1.5(1)
1.5(1)
0.05
0.03
――
――
――
――
――
0.1
0.1
0.1
――
――

最小適用負荷 一般負荷形 微小負荷形
DC5V 160mA DC5V 1mA

突入電流 常時閉路 最大10A
常時開路 最大10A

注1. 上記数値は定常電流を示します。また( )の数値はコネクタタイプの場合です。 注2. 誘導負荷とは、力率0.4以上(交流)、時定数7ms以下(直流)です。 注3. ランプ負荷とは、10 倍の突入電流を有するものとします。 注4. 電動機負荷とは、6倍の突入電流を有するものとします。

安全規格認定定格

UL/CSA
A300

電圧 通電電流 電流(A) ボルトアンペア(VA)
投入 しゃ断 投入 しゃ断
120V
240V
10A 60A
30A
6A
3A
7200 720

TÜV(EN60947-5-1)、CCC(GB/T14048.5)

形式 使用カテゴリーと定格 熱電流
(Ithe)
表示灯
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ
1
1
1

1
1
1
1
2
2
2

2
2
2
2
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
00
10
20、21、22

23、24
23、24
23、24
23、24
00
10
20、21、22

23、24
23、24
23、24
23、24




L
L1
L2
L3




L
L1
L2
L3
AC-14 0.5A/125V AC
DC-12 0.5A/30V DC
AC-15 2A/250V AC
DC-12 2A/48V DC
AC-15 2A/250V AC
DC-12 2A/12V DC
DC-12 2A/24V DC
DC-12 2A/48V DC
AC-14 0.1A/125V AC
DC-12 0.1A/30V DC
AC-14 0.1A/125V AC
DC-12 0.1A/48V DC
AC-14 0.1A/125V AC
DC-12 0.1A/12V DC
DC-12 0.1A/24V DC
DC-12 0.1A/48V DC
5A
5A
5A

5A
5A
5A
0.5A
0.5A
0.5A

0.5A
0.5A
0.5A
0.5A
―
―
―

ネオンランプ
LED
LED
LED
―
―
―

ネオンランプ
LED
LED
LED

注1. □:アクチュエータの種類を意味します。
注2. AC-14 0.5A/125V ACの意味は下記のとおり。
   使用カテゴリー:AC-14
   定格作動電流(Ie):0.5A
   定格作動電圧(Ue):125V AC

性能

保護構造 *2 IP67(EN60947-5-1)
耐久性 *1 機械的 2,000万回以上
(ただし、D4E-□D/D4E-□E/D4E-□F/D4E-□Hタイプは1,000万回以上)
電気的 50万回以上(AC250V 5A 抵抗負荷)
500万回以上(DC24V 10mA 抵抗負荷)
許容操作速度 0.1mm~0.5m/s
許容操作ひん度 機械的 : 120回/min 電気的 : 30回/min
定格周波数 50/60Hz
絶縁抵抗 100MΩ以上(DC500Vメガにて)
接触抵抗 15mΩ以下(初期値、内蔵スイッチ単体)
耐電圧 同極端子間 AC1,000V 50/60Hz 1min
各端子と非充電金属部間 AC1,500V 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV(EN60947-5-1)
定格絶縁電圧(Ui) 250V
汚染度(使用環境) 汚染度3(EN60947-5-1)
短絡保護装置 10Aヒューズ 形gGまたはgI (IEC60269)
条件つき短絡電流 100A(EN60947-5-1)
定格密閉熱電流(Ithe) 5A(EN60947-5-1)
感電保護クラス ClassⅡ(二重絶縁で接地不要)
振動 誤動作 10~55Hz 複振幅1.5mm
衝撃 耐久 最大1,000m/s2 (IEC68-2-27)
誤動作 最大300m/s2 (IEC68-2-27)
使用周囲温度 -10~+80℃(ただし、 氷結しないこと)
使用周囲湿度 35~95%RH
質量 約86g(ローラ・プランジャ形の場合)

注1. 上記は初期における値です。
注2. 形式によっては上記内容と異なる場合がありますので別途お問い合わせください。
*1.耐久性の値は周囲温度5 ~ 35 ℃、周囲湿度40 ~ 70%RHの時のものですが、負荷の種類や電流の大きさに
より耐久性は異なります。下記の耐久性曲線を参照ください。
*2. この保護構造は規格(EN60947-5-1)に基づくテスト法によるものであり、実使用環境、使用条件によ
るシール性は事前にご確認ください。

参考データ

一般形
電気的耐久性曲線(cosφ=1)(周囲温度5~35℃、周囲湿度40~70%RH)