形式構成
形式基準
(組み合わせできないものもあります。詳細はお問い合わせください。)
種類
| タイプ | コネクタ方式 | ねじ締めつけ端子方式 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般形 | 微小負荷形 | コード無し一般形 | コード無し微小負荷形 | コード付一般形 | コード付微小負荷形 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| アクチュエータの種類 | 形式 | 形式 | 形式 | 形式 | 形式 | 形式 | |
| ローラ・プランジャ形 | ![]() |
形D4E-1A□0N | 形D4E-2A□0N | 形D4E-1A20N | 形D4E-2A20N | 形D4E-1A21N | 形D4E-2A21N |
| クロス・ローラ・
プランジャ形 |
![]() |
形D4E-1B□0N | 形D4E-2B10N | 形D4E-1B20N | 形D4E-2B20N | 形D4E-1B21N | 形D4E-2B21N |
| プランジャ形 | ![]() |
形D4E-1C□0N | 形D4E-2C□0N | 形D4E-1C20N | 形D4E-2C20N | 形D4E-1C21N | 形D4E-2C21N |
| シール・ローラ・
プランジャ形 |
![]() |
形D4E-1D□0N | 形D4E-2D10N | 形D4E-1D20N | 形D4E-2D20N | 形D4E-1D21N | 形D4E-2D21N |
| シール・クロス・
ローラ・プランジャ形 |
![]() |
形D4E-1E□0N | ― | 形D4E-1E20N | 形D4E-2E20N | 形D4E-1E21N | 形D4E-2E21N |
| シール・プランジャ形 | ![]() |
形D4E-1F□0N | 形D4E-2F10N | 形D4E-1F20N | 形D4E-2F20N | 形D4E-1F21N | 形D4E-2F21N |
| ローラ・レバー形 | ![]() |
形D4E-1G□0N | 形D4E-2G10N | 形D4E-1G20N | 形D4E-2G20N | 形D4E-1G21N | 形D4E-2G21N |
| 一方向動作
ローラ・レバー形 |
![]() |
形D4E-1H00N | ― | 形D4E-1H20N | 形D4E-2H20N | 形D4E-1H21N | ― |
注1. □内には、AC用コネクタの場合【0】、DC用コネクタの場合【1】が入ります。
注2. アクチュエータのプランジャ形とレバー形は、端子表示のNCとNOが入れかわりますのでご注意ください。
注3. モールド端子形、動作表示灯つきモールド端子形も揃えておりますので、カタログをご覧ください。
プラグ部
コネクタタイプは指定(下表)のコネクタ付きケーブル(ソケット)をご選定の上、ご使用ください。
| リミットスイッチ形式 | 種類 | 形状 | 芯数 | コードの長さ | 形式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 形D4E-□□00N | 交流用 | ストレート形
![]() |
4 | 2m | 形XS2F-A421-D90-F |
| 5m | 形XS2F-A421-G90-F | ||||
| 形D4E-□□10N | 直流用 | 2m | 形XS2F-D421-D80-F | ||
| 5m | 形XS2F-D421-G80-F |