定格

電源電圧 電源電圧Aタイプ: AC100~240V 50/60Hz
電源電圧Dタイプ: AC24V 50/60Hz/DC24V
許容電圧変動範囲 電源電圧の85~110%
消費電力 8.7VA以下(AC100~240V)、5.5VA以下(AC24V)/ 3.2W以下(DC24V)
センサ入力 温度入力
 熱電対: K、J、T、E、L、U、N、R、S、B、C/W、PLⅡ
 白金測温抵抗体: Pt100、JPt100
 非接触温度センサ(形ES1B): 10~70℃、60~120℃、115~165℃、140~260℃
アナログ入力
 電流入力: 4~20mA、0~20mA
 電圧入力: 1~5V、0~5V、0~10V
入力インピーダンス 電流入力150Ω以下、 電圧入力1MΩ以上
(形ES2-HB-N/THB-Nを接続する際は、 1 : 1接続でご使用ください)
制御方式 2自由度PID(オートチューニング付き)またはON/OFF
制御
出力
リレー出力 1a AC250V 5A(抵抗負荷) 電気的寿命10万回 最小適用負荷 5V 10mA(参考値)
電圧出力
(SSR駆動用)
出力電圧 DC12V±20%(PNP) 最大負荷電流40mA、短絡保護回路付き
(制御出力2がある機種は最大負荷電流21mA)
リニア電流出力 DC4~20mA/DC0~20mA 負荷500Ω以下 分解能 約10,000
補助
出力
点数 4点
出力仕様 リレー出力 1a AC250V、4出力タイプ: 2A(抵抗負荷) 
電気的寿命10万回 最小適用負荷 5V 10mA(参考値)
イベ
ント
入力
点数 2点、4点、および6点(機種による)
外部接点
入力仕様
有接点入力時: ON: 1kΩ以下 OFF: 100kΩ以上
無接点入力時: ON: 残留電圧1.5V以下 OFF: 漏れ電流0.1mA以下
流出電流: 約7mA(1接点あたり)
伝送
出力
点数 1点(機種による: 伝送出力ありタイプ)
出力仕様 電流出力: DC4~20mA 負荷: 500Ω以下 分解能: 約10,000
リニア電圧出力: DC1~5V 負荷: 1kΩ以上 分解能: 約10,000
ポテンショメータ入力 100Ω~10kΩ
設定方式 前面キーによるデジタル設定
指示方式 11セグメントデジタル表示および単発光表示
文字高さ: PV:18.0mm、SV:11.0mm、MV:7.8mm
3段表示。 内容: PV/SP/プログラムNo.・セグメントNo.、セグメント残時間、操作量(バル
ブ開度)
桁数: 4桁
バンク切替機能 なし
その他の機能 マニュアル出力、加熱冷却制御、ループ断線警報機能、SPランプ、警報機能、ヒータ断線検出
機能(SSR故障含む)、40%AT、100%AT、操作量リミット、入力デジタルフィルタ、ロバ
ストチューニング、PV入力補正、プロテクト、開平演算機能、操作量変化率リミット、簡易演
算、温度ステータス表示機能、入力移動平均、表示輝度設定
使用周囲温度 -10~+55℃(ただし、結露または氷結しないこと)/
3年保証時: 標準単体取り付けにて-10~+50℃(ただし、結露または氷結しないこと)
使用周囲湿度 相対湿度25~85%
保管温度 -25~+65℃(ただし、結露または氷結しないこと)
高度 2,000m以下
推奨ヒューズ T2A、AC250V タイムラグ低遮断容量
設置環境 過電圧カテゴリⅡ、汚染度2(EN/IEC/UL 61010-1)

入力レンジ

温度入力

アナログ入力

入力種別 電流 電圧
入力仕様 4~20mA 0~20mA 1~5V 0~5V 0~10V
設定範囲 スケーリングにより以下のいずれかの範囲で使用
-1999~9999、 -199.9~999.9、
-19.99~99.99、 -1.999~9.999
設定値番号 25 26 27 28 29

警報種別

警報の種別を次の17種類から警報ごとに独立して設定できます。初期値は「2:上限」です。(注)
出力として、補助出力に割り付けます。なお、ONディレー、OFFディレー(0~999s)も指定可能です。
注. ヒータ断線・SSR故障検出機能ありの機種は、「警報1」は「ヒータ警報(HA)」になっており、工場出荷状態では「警報種別1」が表示されません。
  警報1機能を有効にするには、出力割付で警報1を割り付けてください。

性能

指示精度
(周囲温度23℃)
熱電対:(指示値の±0.3%または±1℃の大きい方)±1ディジット以下 *1
白金測温抵抗体:(指示値の±0.2%または±0.8℃の大きい方)±1ディジット以下
アナログ入力:±0.2%FS±1ディジット以下
CT入力:±5%FS±1ディジット以下
ポテンショメータ入力:±5%FS±1ディジット以下
伝送出力精度 ±0.3%FS以下
温度の影響 *2 熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1
ディジット以下
その他の熱電対入力:(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下 *3
白金測温抵抗体入力:(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下
アナログ入力:±1%FS±1ディジット以下
CT入力:±5%FS±1ディジット以下
電圧の影響 *2
電磁妨害の影響
(EN 61326-1による)
入力サンプリング周期 50ms
調節感度 温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)
アナログ入力:0.01~99.99%FS(0.01%FS単位)
比例帯(P) 温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)
アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)
積分時間(I) 標準/加熱冷却、位置比例(クローズ):0~9999(s 1s単位)、 0.0~999.9s(0.1s単位)
位置比例(フローティング):1~9999(s 1s単位)、 0.1~999.9s(0.1s単位) *4
微分時間(D) 0~9999s(1s単位)、 0.0~999.9s(0.1s単位) *4
冷却用比例帯(P) 温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)
アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)
冷却用積分時間(I) 0~9999s(1s単位)、 0.0~999.9s(0.1s単位) *4
冷却用微分時間(D) 0~9999s(1s単位)、 0.0~999.9s(0.1s単位) *4
制御周期 0.1、 0.2、 0.5、 1~99s(1s単位)
マニュアルリセット値 0.0~100.0%(0.1%単位)
警報設定範囲 -1999~9999(小数点位置は入力種別による)
信号源抵抗の影響 熱電対:0.1℃/Ω以下(100Ω以下)、 白金測温抵抗体:0.1℃/Ω以下(10Ω以下)
絶縁抵抗 20MΩ以上(DC500V印加)
耐電圧 AC3,000V 50または60Hz 1min(異極充電部端子)
振動 誤動作 10~55Hz 20m/s2 3軸方向 10min
耐久 10~55Hz 20m/s2 3軸方向 2h
衝撃 誤動作 100m/s2 3軸方向 各3回
耐久 300m/s2 3軸方向 各3回
質量 本体 : 約210g 取り付けアダプタ : 約4g×2個
保護構造 前面:IP66、 リアケース:IP20、 端子部:IP00
メモリ保護 不揮発性メモリ(書込回数:100万回)
設定ツール CX-Thermo Ver.4.61以上
設定ツール用ポート 形E5EC-Tの上面:USB-シリアル変換ケーブル 形E58-CIFQ2を使用して、 パソコン側USB
ポートと接続 *5
形E5EC-Tの前面:USB-シリアル変換ケーブル 形E58-CIFQ2+変換ケーブル 形E58-CIFQ2-
Eを使用して、 パソコン側USBポートと接続 *5
規格 認証規格 cULus:UL 61010-1/CSA C22.2 No.61010-1、韓国無線規則(電波法:KCマーク)
(一部形式のみ)*6
適合規格 EN 61010-1(IEC 61010-1)、RCM
EMC指令 EMI EN 61326-1 *7
放射妨害電界強度EN 55011 Group1 classA
雑音端子電圧EN 55011 Group1 classA
EMS EN 61326-1 *7
静電気放電イミュニティEN 61000-4-2
電磁界強度イミュニティEN 61000-4-3
バーストノイズイミュニティEN 61000-4-4
伝導性妨害イミュニティEN 61000-4-6
サージイミュニティEN 61000-4-5
電圧ディップ/電断イミュニティEN 61000-4-11

*1. K(-200~1300℃レンジ)、T、Nの-100℃以下とU、Lは±2℃±1ディジット以下。Bの400℃以下は規定なし。
   Bの400~800℃は±3℃以下。R、Sの200℃以下は±3℃±1ディジット以下。
   C/Wは(±0.3%PVまたは±3℃の大きい方)±1ディジット以下。
   PLⅡは(±0.3%PVまたは±2℃の大きい方)±1ディジット以下。
*2. 条件:周囲温度:-10℃~23℃~55℃ 電圧範囲:定格電圧の-15~+10%
*3. Kセンサの-100℃以下は±10℃以内。
*4. 単位は「積分/微分時間単位」の設定によります。
*5. 外部シリアル通信(RS-485)とUSB-シリアル変換ケーブル通信を同時使用可能。
*6. icon_01対応形式は、「規格認証/適合」をご覧ください。
*7. 工業用電磁環境(EN/ IEC 61326-1 第2表)

プログラム制御機能

プログラム(パターン)数 8
セグメント(ステップ)数 32
セグメント設定方式 時間設定(目標値、 時間でセグメントを設定)
傾き設定(セグメント形式、 目標値、 傾き、 時間でセグメントを設定)
セグメント時間 0時間0分~99時間59分
0分0秒~99分59秒
警報設定 プログラムごとに設定
リセット時動作 制御停止、定値制御から選択可能
電源投入後動作 継続、 リセット、 ラン、 マニュアルモードからの選択可能
PID組 組数 8組
設定方式 プログラムごとに設定(PID組自動選択機能あり)
警報SP選択 ランプ中目標値、ターゲット目標値から選択可能
プログラム
状態制御
セグメント操作 アドバンス、セグメントジャンプ、ホールド、ウエイト
プログラム操作 プログラムリピート、 プログラムリンク
ウエイト ウエイト方式 セグメント終了時
ウエイト幅設定 全プログラム共通のウエイト幅
タイムシグナル 出力点数 2点
ON/OFF回数 各1回/点
設定方式 プログラムごとに設定
プログラムステータス出力 プログラムエンド出力(パルス幅が設定可能)、 ラン中出力、ステージ出力
プログラム
開始時動作
PVスタート SPスタート、 PVスタート(勾配優先)から選択可能
スタンバイ 0時間0分~99時間59分
0日0時間~99日23時間
運転終了後動作 リセット、 継続、 定値SPモードから選択可能
プログラムSPシフト 全プログラム共通のプログラムSPシフト値

USB-シリアル変換ケーブル仕様

対応OS Windows XP/Vista/7/8/8.1/10 *1
対応ソフトウェア CX-Thermo Ver.4.62以上
対応機種 形E5□C-Tシリーズ、形E5□Cシリーズ、形E5CBシリーズ
USB I/F規格 USB Specification 2.0準拠
DTE速度 38400bps
コネクタ仕様 パソコン側 : USB(タイプA プラグ)
温度調節器側 : 専用シリアルコネクタ
電源 バスパワー(USBホストコントロ-ラから供給)*2
電源電圧 DC5V
消費電流 最大450mA
出力電圧 DC4.7±0.2V(USB-シリアル変換ケーブルから温度調節器側に供給)
出力電流 最大250mA(USB-シリアル変換ケーブルから温度調節器側に供給)
使用周囲温度 0~+55℃(ただし、 結露または氷結しないこと)
使用周囲湿度 相対湿度10~80%
保管温度 -20~+60℃(ただし、 結露または氷結しないこと)
保管湿度 相対湿度10~80%
高度 2,000m以下
質量 約120g

Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
*1. Windows 10はCX-Thermo Ver.4.65以上で対応しています。
*2. USBポートは、High-Powerポートをご使用ください。
注. パソコンへドライバのインストールが必要です。インストール方法については、ケーブル付属の取扱説明書をご覧ください。

通信性能

伝送路接続 RS-485 : マルチドロップ
通信方式 RS-485(2線式半二重)
同期方式 調歩同期
プロトコル CompoWay/F、 Modbus
通信速度 * 9600、19200、38400、57600bps
伝送コード ASCII
データビット長 * 7、8ビット
ストップビット長 * 1、2ビット
誤り検出 垂直パリティ(なし、 偶数、 奇数)
BCC(ブロックチェックキャラクタ)
CompoWay/F時
CRC-16 Modbus時
フロー制御 なし
インターフェース RS-485
リトライ機能 なし
通信バッファ 217バイト
通信レスポンス送信待ち時間 0~99ms
初期値:20ms

*通信速度、データビット長、ストップビット長、垂直パリティの設定は、「通信設定レベル」でそれぞれ独立に設定できます。

通信機能

プログラムレス
通信機能
PLCのメモリを介して、形E5□C-Tのパラメータを読み書きしたり、ラン/リセットしたりする機能。
PLCとの通信は形E5□C-Tが自動で行うので、通信プログラムの作成が不要。
接続可能台数:最大32台
対象PLC:
オムロン製PLC CS/CJ/CP/NJシリーズ、NX1P
三菱電機製PLC MELSEC-Q/L/iQ-Rシリーズ
コンポ
通信機能
接続された温度調節器間で、マスタに設定された温度調節器から目標値およびRUN/STOP指示をス
レーブに伝送することが可能。
目標値については、勾配およびオフセットを設定することが可能。
接続可能台数:最大32台(マスタを含む。)
コピー機能 * 接続された温度調節器間で、マスタに設定された温度調節器から設定パラメータをスレーブにコピー
することが可能。

MELSECは、三菱電機株式会社の登録商標です。
*プログラムレス通信機能とコンポ通信機能に対応しています。

電流検出器(CT)(別売)定格

形E54-CT1
形E54-CT3
形E54-CT1L
形E54-CT3L
耐電圧 AC1,000V(1min) AC1,500V(1min)
耐振動 50Hz、 98m/s2
質量 約11.5g(形54-CT1)
約50g(形54-CT3)
約14g(形54-CT1L)
約57g(形54-CT3L)
付属品 形E54-CT3のみ
接触子(2個)
プラグ(2個)
なし

ヒータ断線・SSR故障

CT入力(ヒータ電流検出用) 単相ヒータ用検出機能タイプ:1点
単相または三相ヒータ用検出機能タイプ:2点
最大ヒータ電流 AC50A
入力電流値指示精度 ±5%FS±1ディジット以下
ヒータ断線警報設定範囲 *1 0.1~49.9A(0.1A単位)
検出最小ON時間:100ms *3
SSR故障警報設定範囲 *2 0.1~49.9A(0.1A単位)
検出最小OFF時間:100ms *4

*1. ヒータ断線警報は、制御出力がONのときのヒータ電流を測定し、設定値(ヒータ断線検出電流値)より小さいとき、出力がONとなります。
*2. SSR 故障警報は、制御出力がOFF のときのヒータ電流を測定し、設定値(SSR故障検出電流値)より大きいとき、出力がONとなります。
*3. 制御周期0.1s、0.2s時は30ms
*4. 制御周期0.1s、0.2s時は35ms