形式基準

ねじ端子台タイプ

加熱・冷却制御について

加熱・冷却制御機能を使用する場合

①制御出力の割付について
  制御出力2がない場合:補助出力を制御出力(冷却側)として使用します。
  制御出力2がある場合:制御出力2点を、各々加熱側、冷却側に使用します。
                (どちらが加熱側、冷却側でもかまいません。)
②制御について
  PID制御を行う場合、加熱側PID、冷却側PIDそれぞれ独立で設定いただけます。
  加熱側と冷却側で応答特性の異なる制御系にも対応可能です。

形式一覧

形式 形式
形E5EC-TRX4ASM-000 形E5EC-TQR4DSM-008
形E5EC-TRX4DSM-000 形E5EC-TQR4ASM-010
形E5EC-TRX4ASM-008 形E5EC-TQR4DSM-010
形E5EC-TRX4DSM-008 形E5EC-TQR4ASM-019
形E5EC-TRX4ASM-010 形E5EC-TQR4DSM-019
形E5EC-TRX4DSM-010 形E5EC-TQR4ASM-020
形E5EC-TRX4ASM-019 形E5EC-TQR4DSM-020
形E5EC-TRX4DSM-019 形E5EC-TRR4ASM-000
形E5EC-TRX4ASM-020 形E5EC-TRR4DSM-000
形E5EC-TRX4DSM-020 形E5EC-TRR4ASM-008
形E5EC-TQX4ASM-000 形E5EC-TRR4DSM-008
形E5EC-TQX4DSM-000 形E5EC-TRR4ASM-010
形E5EC-TQX4ASM-008 形E5EC-TRR4DSM-010
形E5EC-TQX4DSM-008 形E5EC-TRR4ASM-019
形E5EC-TQX4ASM-010 形E5EC-TRR4DSM-019
形E5EC-TQX4DSM-010 形E5EC-TRR4ASM-020
形E5EC-TQX4ASM-019 形E5EC-TRR4DSM-020
形E5EC-TQX4DSM-019 形E5EC-TCC4ASM-000
形E5EC-TQX4ASM-020 形E5EC-TCC4DSM-000
形E5EC-TQX4DSM-020 形E5EC-TCC4ASM-004
形E5EC-TCX4ASM-000 形E5EC-TCC4DSM-004
形E5EC-TCX4DSM-000 形E5EC-TCC4ASM-005
形E5EC-TCX4ASM-004 形E5EC-TCC4DSM-005
形E5EC-TCX4DSM-004 形E5EC-TCC4ASM-021
形E5EC-TCX4ASM-005 形E5EC-TCC4DSM-021
形E5EC-TCX4DSM-005 形E5EC-TCC4ASM-022
形E5EC-TCX4ASM-021 形E5EC-TCC4DSM-022
形E5EC-TCX4DSM-021 形E5EC-TCQ4ASM-000
形E5EC-TCX4ASM-022 形E5EC-TCQ4DSM-000
形E5EC-TCX4DSM-022 形E5EC-TCQ4ASM-008
形E5EC-TQQ4ASM-000 形E5EC-TCQ4DSM-008
形E5EC-TQQ4DSM-000 形E5EC-TCQ4ASM-010
形E5EC-TQQ4ASM-008 形E5EC-TCQ4DSM-010
形E5EC-TQQ4DSM-008 形E5EC-TCQ4ASM-019
形E5EC-TQQ4ASM-010 形E5EC-TCQ4DSM-019
形E5EC-TQQ4DSM-010 形E5EC-TCQ4ASM-020
形E5EC-TQQ4ASM-019 形E5EC-TCQ4DSM-020
形E5EC-TQQ4DSM-019 形E5EC-TPR4ASM-000
形E5EC-TQQ4ASM-020 形E5EC-TPR4DSM-000
形E5EC-TQQ4DSM-020 形E5EC-TPR4ASM-004
形E5EC-TQR4ASM-000 形E5EC-TPR4DSM-004
形E5EC-TQR4DSM-000 形E5EC-TPR4ASM-022
形E5EC-TQR4ASM-008 形E5EC-TPR4DSM-022

オプション(別売)

USB-シリアル変換ケーブル

形式
形E58-CIFQ2

変換ケーブル

形式
形E58-CIFQ2-E

注. 必ず形E58-CIFQ2とセットでご使用ください。
   前面設定ツール用ポートを使用する場合に使用します。

端子カバー

形式 備考
形E53-COV24 3ヶ詰め

防水パッキン

形式
形Y92S-P9

注. 本防水パッキンは本体に付属しています。

防水カバー

形式
形Y92A-49N

前面ポートカバー

形式
形Y92S-P7

注. 本前面ポートカバーは本体に付属しています。

取り付けアダプタ

形式 備考
形Y92F-51 2ヶ詰め

注. 本取り付けアダプタは本体に付属しています。

電流検出器(CT)

穴径 形式
φ5.8 形E54-CT1
φ5.8 形E54-CT1L*
φ12.0 形E54-CT3
φ12.0 形E54-CT3L*

*リード線付きの仕様となります。UL認証が必要な場合は、こちらのCTをご使用ください。

サポートソフトウェア CX-Thermo(CXサーモ)

形式
形EST2-2C-MV4

注. 形E5EC-T/E5AC-Tは、CX-Thermo Ver.4.61以上で対応しています。
  CX-Thermoの使用環境については、「形EST2-2C-MV4」をご覧ください。