Page top

2019/03 受注終了

3Z4S-LE VS-MCシリーズ

Cマウントカメラ用耐振動衝撃レンズ

3Z4S-LE VS-MCシリーズ

固定リングによる面固定を採用し、耐振性を強化したレンズ

※ Web特別価格提供品

※ このページの記載内容は、生産終了以前の製品カタログに基づいて作成した参考情報であり、製品の特長 / 価格 / 対応規格 / オプション品などについて現状と異なる場合があります。ご使用に際してはシステム適合性や安全性をご確認ください。

仕様

マウント Cマウント
周囲温度 使用時:0~+50℃、
保存時:-10~+60℃(ただし、氷結・結露しないこと)
周囲湿度 使用時:35~80%、
保存時:35~90%(ただし、結露しないこと)

Amazonギフト券が当たる!

サイトユーザーアンケートにご協力ください

2025/11/30(日)まで

詳しくはこちら