推奨カメラ 形式 焦点距離
(mm)
絞り
(固定F No.)
最大外径
(mm)
鏡筒長
(mm)
フィルタサイズ WD(mm) 被写界深度*1
(mm)
適合最大
撮像素子
FZ-S□
FZ-SH□
FH-S□
FH-S□X
FH-S□05R
形3Z4S-LE VS-MC4 4 x0.01-
x0.04
φ31 27.5~
27.7
M27.0
P0.5
403.8 1680.0 1/2インチ
形3Z4S-LE VS-MC4-FNO56 195.8 424.0
形3Z4S-LE VS-MC4-FNO80 91.8 108.0
形3Z4S-LE VS-MC6.5 6.5 x0.01-
x0.06
φ31 25.1~
25.4
M30.5
P0.5
631.4 1824.0 1/2インチ
形3Z4S-LE VS-MC6.5-FNO56 197.4 207.1
形3Z4S-LE VS-MC6.5-FNO80 88.9 53.1
形3Z4S-LE VS-MC10 10 x0.02-
x0.15
φ31 22.7~
24.0
M27.0
P0.5
502.8 448.8 1/2インチ
形3Z4S-LE VS-MC10-FNO56 92.0 19.4
形3Z4S-LE VS-MC10-FNO80 57.8 9.0
FZ-S□
FZ-SH□
FH-S□
FH-S□X
FZ-S□2M
FZ-S□5M3
FZ-S5M2
FH-S□05R
FH-S□X05
形3Z4S-LE VS-MC15 15 2 φ31 25.4~
29.5
M27.0
P0.5
492.2 183.1 2/3インチ
67.3 4.8
42.3 2.3
形3Z4S-LE VS-MC15-FNO56 5.6 φ31 25.4~
29.5
M27.0
P0.5
492.2 512.7
67.3 13.4
42.3 6.5
形3Z4S-LE VS-MC15-FNO80 8 φ31 25.4~
29.5
M27.0
P0.5
492.2 732.4
67.3 13.4
42.3 9.2
形3Z4S-LE VS-MC20 20 2 φ31 23.0~
30.5
M27.0
P0.5
516.5 110.8 2/3インチ
81.0 3.4
49.8 1.5
形3Z4S-LE VS-MC20-FNO56 5.6 φ31 23.0~
30.5
M27.0
P0.5
516.5 291.2
81.0 9.0
49.8 3.9
形3Z4S-LE VS-MC20-FNO80 8 φ31 23.0~
30.5
M27.0
P0.5
516.5 416.0
81.0 12.8
49.8 5.6
形3Z4S-LE VS-MC25N 25 2 φ31 26.5~
38.0
M27.0
P0.5
513.9 67.2 2/3インチ
106.0 3.2
54.9 1.0
形3Z4S-LE VS-MC25N-FNO56 5.6 φ31 26.5~
38.0
M27.0
P0.5
513.9 188.2
106.0 9.0
54.9 2.7
形3Z4S-LE VS-MC25N-FNO80 8 φ31 26.5~
38.0
M27.0
P0.5
513.9 268.8
106.0 12.8
54.9 3.8
形3Z4S-LE VS-MC30 30 2 φ31 24.0~
35.7
M27.0
P0.5
514.6 47.1 2/3インチ
214.5 8.2
81.1 1.1
形3Z4S-LE VS-MC30-FNO56 5.6 φ31 24.0~
35.7
M27.0
P0.5
514.6 131.9
214.5 22.9
81.1 3.2
形3Z4S-LE VS-MC30-FNO80 8 φ31 24.0~
35.7
M27.0
P0.5
514.6 188.4
214.5 32.7
81.1 4.6
FZ-S□
FZ-SH□
FH-S□
FH-S□X
FZ-S□2M
FZ-S□5M3
FZ-S5M2
FH-S□05R
FH-S□X05
形3Z4S-LE VS-MC35 35 1.9 φ31 32.0~
45.7
M27.0
P0.5
163.5 2.8 2/3インチ
145.5 2.2
82.7 0.6
形3Z4S-LE VS-MC35-FNO56 5.6 φ31 32.0~
45.7
M27.0
P0.5
163.5 8.4
145.5 6.5
82.7 1.7
形3Z4S-LE VS-MC35-FNO80 8 φ31 32.0~
45.7
M27.0
P0.5
163.5 11.9
145.5 9.2
82.7 2.5
形3Z4S-LE VS-MC50 50 2 φ31 44.5~
63.9
M27.0
P0.5
625.8 33.8 2/3インチ
262.4 6.0
121.1 1.3
形3Z4S-LE VS-MC50-FNO56 5.6 φ31 44.5~
63.9
M27.0
P0.5
625.8 75.6
262.4 13.4
121.1 2.9
形3Z4S-LE VS-MC50-FNO80 8 φ31 44.5~
63.9
M27.0
P0.5
625.8 108.0
262.4 19.2
121.1 4.1
形3Z4S-LE VS-MC75 75 3.8 φ31 70.0~
105.5
M27.0
P0.5
563.0 17.7 2/3インチ
404.4 9.1
153.8 1.3
形3Z4S-LE VS-MC75-FNO56 5.6 φ31 70.0~
105.5
M27.0
P0.5
563.0 26.1
404.4 13.4
153.8 1.9
形3Z4S-LE VS-MC75-FNO80 8 φ31 70.0~
105.5
M27.0
P0.5
563.0 37.2
404.4 19.2
153.8 2.7

注. 1インチ用の耐振動衝撃レンズも取り揃えております。詳細は当社販売員までお問い合わせください。
*1. 許容錯乱円径φ0.04mmにて算出