Page top

WL-N / WLG 形式一覧

2回路リミットスイッチ

2回路リミットスイッチ WL-N / WLG

使用環境、用途に合わせて選択できる豊富な種類の2回路リミットスイッチ 基準形 形WL-N、高感度・高精度形 形WLG

機種区分

表示件数

情報更新 : 2026/04/04

「標準在庫機種」につきましても在庫切れなどにより納期がかかる場合があります

商品説明欄に※マークがあるものは受注終了予定時期が案内されている商品です。最終受注年月、推奨代替商品等はページ最下部の「生産終了品/推奨代替品」よりご確認をお願いします。

オンライン購入における出荷予定日は、「カートに追加」から 「価格・納期の確認/ご購入手続き」画面にてご確認ください

「カートに追加」ボタンが表示されている商品のみ、オンライン購入をご利用できます

全商品 166 件の形式仕様から 101 - 120 件を表示

形式仕様 商品説明 機種区分 標準価格
(税抜)
オンライン購入 マイパーツ
販売価格
(税込)
購入
2回路リミットスイッチ, 可変ローラ・レバー(R25~89), 高感度形, 動作までの動き(PT): 9~12°, コンジットサイズ G1/2(アース端子なし), 動作表示灯(LED)付き 標準在庫機種 ¥ 8,750 ¥ 9,620 カートに追加
2回路リミットスイッチ, 耐熱形, 可変ローラ・レバー(R25~89), 高感度形, 動作までの動き(PT): 9~12°, コンジットサイズ G1/2 標準在庫機種 オープン価格 ¥ 11,660 カートに追加
2回路リミットスイッチ, ローラ・レバー(R38), 高感度形, 動作までの動き(PT): 9~12°, コンジットサイズ G1/2(アース端子なし) 標準在庫機種 ¥ 7,200 ¥ 7,920 カートに追加
2回路リミットスイッチ, ローラ・レバー(R38), 高感度形, 動作までの動き(PT): 9~12°, 高密閉内蔵スイッチ, コンジットサイズ G1/2(アース端子なし) 標準在庫機種 ¥ 8,300 ¥ 9,130 カートに追加
2回路リミットスイッチ, ローラ・レバー(R38), 高感度形, 動作までの動き(PT): 9~12°, 高密閉内蔵スイッチ, コンジットサイズ G1/2(アース端子なし), 動作表示灯(LED)付き 標準在庫機種 ¥ 9,300 ¥ 10,230 カートに追加
2回路リミットスイッチ, ローラ・レバー(R38), 高感度形, 動作までの動き(PT): 9~12°, 高密閉内蔵スイッチ, 動作表示灯(LED)付き, プリワイヤコネクタタイプ(M12), 0.3m, DC電圧 NC+NO配線(NO③④/NC①②) 標準在庫機種 オープン価格 ¥ 15,620 カートに追加
2回路リミットスイッチ, ローラ・レバー(R38), 高感度形, 動作までの動き(PT): 9~12°, 高密閉内蔵スイッチ, 動作表示灯(LED)付き, プリワイヤコネクタタイプ(M12), 0.3m, DC電圧 NO配線(NO①④) 標準在庫機種 オープン価格 ¥ 16,830 カートに追加
2回路リミットスイッチ, ローラ・レバー(R38), 高感度形, 動作までの動き(PT): 9~12°, 高密閉内蔵スイッチ, 動作表示灯(LED)付き, プリワイヤコネクタタイプ(M12), 0.5m, DC電圧 NO配線(NO①④) 標準在庫機種 オープン価格 ¥ 18,040 カートに追加
2回路リミットスイッチ, ローラ・レバー(R38), 高感度形, 動作までの動き(PT): 9~12°, 高密閉内蔵スイッチ, 動作表示灯(LED)付き, プリワイヤコネクタタイプ(M12), 1m, DC電圧 NO配線(NO①④) 標準在庫機種 オープン価格 ¥ 17,270 カートに追加
2回路リミットスイッチ, ローラ・レバー(R38), 高感度形, 動作までの動き(PT): 9~12°, 高密閉内蔵スイッチ, 動作表示灯(LED)付き, 直出しコネクタタイプ(M12), DC電圧 NO配線(NO③④) 標準在庫機種 オープン価格 ¥ 12,870 カートに追加
2回路リミットスイッチ, ローラ・レバー(R38), 高感度形, 動作までの動き(PT): 9~12°, コンジットサイズ G1/2(アース端子なし), 動作表示灯(LED)付き 標準在庫機種 ¥ 8,250 ¥ 9,070 カートに追加
2回路リミットスイッチ, ローラ・レバー(R38), 高感度形, 動作までの動き(PT): 9~12°, 動作表示灯(LED)付き, プリワイヤコネクタタイプ(M12), 0.3m, DC電圧 NC+NO配線(NO③④/NC①②) 標準在庫機種 オープン価格 ¥ 18,040 カートに追加
2回路リミットスイッチ, ローラ・レバー(R38), 高感度形, 動作までの動き(PT): 9~12°, 動作表示灯(LED)付き, プリワイヤコネクタタイプ(M12), 0.3m, DC電圧 NO配線(NO③④/NC②) 標準在庫機種 オープン価格 ¥ 14,740 カートに追加
2回路リミットスイッチ, ローラ・レバー(R38), 高感度形, 動作までの動き(PT): 9~12°, 動作表示灯(LED)付き, プリワイヤコネクタタイプ(M12), 0.3m, DC電圧 NO配線(NO①④) 標準在庫機種 オープン価格 ¥ 16,280 カートに追加
2回路リミットスイッチ, ローラ・レバー(R38), 高感度形, 動作までの動き(PT): 9~12°, 動作表示灯(LED)付き, プリワイヤコネクタタイプ(M12), 0.3m, DC電圧 NO配線(NO③④) 標準在庫機種 オープン価格 ¥ 16,720 カートに追加
- 標準在庫機種 オープン価格 ¥ 18,040 カートに追加
- 標準在庫機種 オープン価格 ¥ 8,630 カートに追加
- 標準在庫機種 オープン価格 ¥ 8,960 カートに追加
2回路リミットスイッチ, スパッタ対策形, ローラ・レバー(R38), 高感度形, 動作までの動き(PT): 9~12°, 動作表示灯(LED)付き, 六角穴つきレバー, コンジットサイズ G1/2 標準在庫機種 ¥ 9,000 ¥ 9,900 カートに追加
2回路リミットスイッチ, スパッタ対策形, ローラ・レバー(R38), 高感度形, 動作までの動き(PT): 9~12°, 動作表示灯(LED)付き, 六角穴つきレバー, プリワイヤコネクタタイプ(M12), 0.3m, DC電圧 NO配線(NO①④) 標準在庫機種 オープン価格 ¥ 15,510 カートに追加

全商品 166 件の形式仕様から 101 - 120 件を表示

カートに追加しました

商品形式名 :CJ2H-CPU64

2個以上のご注文は、カート確認画面で数量をご指定ください。