商品概要
画像をクリックすると大きくなります
2回路リミットスイッチ, ローラ・レバー(R38), 高感度形, 動作までの動き(PT): 9~12°, 動作表示灯(LED)付き, プリワイヤコネクタタイプ(M12), 0.3m, DC電圧 NO配線(NO③④/NC②)
2回路リミットスイッチ, ローラ・レバー(R38), 高感度形, 動作までの動き(PT): 9~12°, 動作表示灯(LED)付き, プリワイヤコネクタタイプ(M12), 0.3m, DC電圧 NO配線(NO③④/NC②)
在庫/販売状況
2026/10/22 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | 〇 |
| 標準価格(税別) | オープン価格 |