安全規格認定定格
UL(File No. E41515)、CSA(File No. LR45258)
LEDランプ:DC24V max.
注. 本体部単体で認定取得しています。
定格
| 使用周囲温度 | -10~+50℃(ただし、氷結しないこと) |
|---|---|
| 使用周囲湿度 | 35~85%RH |
| 保存周囲温度 | -25~+65℃(ただし、氷結しないこと) |
LEDランプ定格
| 使用電圧 | 定格電圧 | 定格電流 |
|---|---|---|
| DC 5V±5% | DC 5V | 8mA |
| AC/DC12V±5% | AC/DC12V | |
| AC/DC24V±5% | AC/DC24V |