(単位:mm)

長方形/形M2PJ
正方形/形M2PA
丸形/形M2PT

注. #110タブ端子/はんだづけ端子の板厚は、0.5mmです。
   指定のない部分の寸法公差は±0.4mmです。

パネル加工図

長方形/形M2PJ

正方形/形M2PA

丸形/形M2PT

注1. 取りつけパネルの板厚は、1~5mmです。
  2. パネルに塗装等の外装処理を施される場合、指定のパネルカット寸法は、外装処理後の寸法となるように考慮してください。