安全規格認定定格

UL(File No. E41515)、CSA(File No. LR45258)

一般負荷用: AC125V 5A
       AC250V 3A
微小負荷用: AC125V 0.1A
       DC30V 0.1A
注. スイッチ部単体で認定取得しています。

CCC(GB/T14048.5)

一般負荷用: AC250V 3A
       DC30V 4A
微小負荷用: AC125V 0.1A
       DC30V 0.1A

定格

接点定格

一般負荷用(銀接点)

定格電圧
(V)
無誘導負荷(A) 誘導負荷(A)
抵抗負荷 ランプ負荷 誘導負荷 電動機負荷
常時閉路 常時開路 常時閉路 常時開路 常時閉路 常時開路 常時閉路 常時開路
AC125
250
5
3
0.7
0.5
3
2
1.3
0.8
DC 8
14
30
125
250
5
5
4
0.4
0.2
2
2
2
0.05
0.03
4
4
3
0.4
0.2
3
3
3
0.05
0.03

注1. 上記数値は定常電流を示します。
  2. 誘導負荷とは、力率0.4以上(交流)、時定数7ms以下(直流)です。
  3. ランプ負荷とは、10倍の突入電流を有するものとします。
  4. 電動機負荷とは、6倍の突入電流を有するものとします。
上記定格は、以下の条件で試験を行った場合です。
(1)周囲温度:20±2℃
(2)周囲湿度:65±5%RH
(3)操作頻度:20回/min

微小負荷用(金合金接点)

定格 DC30V 0.1A(抵抗負荷) AC125V 0.1A(抵抗負荷)
最小適用負荷 DC5V 1mA

LED定格

砲弾型LED

形式 形A3PJ/M2PJ 形A3PA/M2PA
使用電圧 定格電圧 定格電流 定格電流
無分割 無分割
DC5V±5% DC 5V 40mA 20mA
AC/DC12V±5% AC/DC12V 20mA 10mA
AC/DC24V±5% AC/DC24V 10mA

LED球

使用電圧 定格電圧 定格電流
DC5V±5% DC5V 8mA
AC/DC12V±5% AC/DC12V
AC/DC24V±5% AC/DC24V

性能

許容操作ひん度 機械的 最大 120回/min *1
電気的 最大 30回/min
絶縁抵抗 100MΩ以上(DC500Vメガにて)
接触抵抗 一般負荷用 40mΩ以下(初期値)
微小負荷用 100mΩ以下(初期値)
耐電圧 同極端子間 AC1,000V 50/60Hz 1min *2
異極端子間 AC2,000V 50/60Hz 1min
充電金属部とアース間 AC2,000V 50/60Hz 1min
各端子と非充電金属部間 AC2,000V 50/60Hz 1min
ランプ端子間 AC1,000V 50/60Hz 1min *3
振動 誤動作 複振幅1.5mm 10~55Hz(誤動作1ms以内)
衝撃 耐久 最大500m/s2
誤動作 最大200m/s2(誤動作1ms以内)
耐久性 機械的 モーメンタリ動作形 100万回以上
オルタネイト動作形 20万回以上
(セット、リセットで1回)
電気的 10万回以上
質量 約30g
突入電流 常時閉路 銀接点形:最大10A
常時開路 銀接点形:最大10A
使用周囲温度 砲弾形LED:-10~+40℃(ただし、氷結、結露のないこと)
LED球:-10~+50℃(ただし、氷結、結露のないこと)
使用周囲湿度 35~85%RH
保存周囲温度 -25~+65℃
保護構造 IP40
感電保護クラス ClassⅡ
PTI(トラッキング特性) 175
汚染度 3(IEC60947-5-1)

*1. オルタネイト動作形の場合、最大60回/minとなります。(セット、リセットで1回)
*2. 微小負荷用は600Vになります。
*3. 白熱ランプおよびLEDランプを取りつけない状態です。

動作特性

形式 形A3PJシリーズ 形A3PAシリーズ 形A3PTシリーズ
動作特性 モーメンタリ
動作形
オルタネイト
動作形
モーメンタリ
動作形
オルタネイト
動作形
モーメンタリ
動作形
オルタネイト
動作形
動作に必要な力 OF最大 5.88N 6.86N 5.88N 6.86N 3.92N 4.90N
もどりの力 RF最小 0.39N 0.29N 0.39N 0.29N 0.39N 0.29N
全体の動き TT 約3.5mm 約3.5mm 約3.5mm 約3.5mm 約3.5mm 約3.5mm
動作までの動き PT最大 3mm 3mm 3mm 3mm 3mm 3mm
ロックストローク LTA最小 ─ 0.5mm ─ 0.5mm ─ 0.5mm