(単位:mm)

長方形/形A3PJ
正方形/形A3PA
丸形/形A3PT

注. #110タブ端子/はんだ付け端子の板厚は、0.5mmです。
   指定のない部分の寸法公差は±0.4mmです。

パネル加工図

(スイッチガードまたは防塵カバーを使用される場合、形A3Pの「●スイッチ・ガード取りつけ時の寸法」または、「●防塵カバー取りつけ時の寸法」をご覧ください。)

長方形/形A3PJ

正方形/形A3PA

丸形/形A3PT

注1. 取りつけパネルの板厚は、1~5mmです。
  2. パネルに塗装等の外装処理を施される場合、指定のパネル加工寸法は、外装処理後の寸法となるように考慮してください。