定格/性能
| 定格電流 *1 | 形XD2B-0406-26A | 2A |
|---|---|---|
| 形XD2B-0507-20A | ||
| 形XD2B-0408-23A | 3A | |
| 定格電圧 | DC5V | |
| 接触抵抗 *2 | 1Pin:70mΩ以下 | |
| 2Pin:35mΩ以下 | ||
| 3Pin:35mΩ以下 | ||
| 操作耐久性 | 5,000回以上 | |
| 使用温度範囲 | -30~+85℃(ただし結露・氷結のないこと) | |
材質/処理
| ハウジング | LCP樹脂 (UL94V-0) /黒色 |
|---|---|
| コンタクト | ニッケル合金/ニッケル下地、金めっき |
| ホールドダウン | 黄銅/ニッケル下地、金めっき |