形式基準
ねじ端子台タイプ
加熱・冷却制御について
加熱・冷却制御機能を使用する場合
①制御出力の割付について
補助出力を制御出力(冷却側)として使用します。
②制御について
PID制御を行う場合、加熱側PID、冷却側PIDそれぞれ独立で設定いただけます。
加熱側と冷却側で応答特性の異なる制御系にも対応可能です。
形式一覧
| 形式 | 形式 |
|---|---|
| 形E5DC-RX2ASM-000 | 形E5DC-CX0AUM-015 |
| 形E5DC-RX2DSM-000 | 形E5DC-CX0DUM-015 |
| 形E5DC-RX2ASM-002 | 形E5DC-CX2AUM-000 |
| 形E5DC-RX2DSM-002 | 形E5DC-CX2AUM-015 |
| 形E5DC-RX0ASM-015 | 形E5DC-CX2AUM-016 |
| 形E5DC-RX0DSM-015 | 形E5DC-CX2DUM-000 |
| 形E5DC-RX2ASM-017 | 形E5DC-CX2DUM-015 |
| 形E5DC-RX2DSM-017 | 形E5DC-CX2DUM-016 |
| 形E5DC-QX2ASM-000 | 形E5DC-QX0AUM-015 |
| 形E5DC-QX2DSM-000 | 形E5DC-QX0DUM-015 |
| 形E5DC-QX2ASM-002 | 形E5DC-QX2AUM-000 |
| 形E5DC-QX2DSM-002 | 形E5DC-QX2AUM-002 |
| 形E5DC-QX0ASM-015 | 形E5DC-QX2AUM-017 |
| 形E5DC-QX0DSM-015 | 形E5DC-QX2DUM-000 |
| 形E5DC-QX2ASM-017 | 形E5DC-QX2DUM-002 |
| 形E5DC-QX2DSM-017 | 形E5DC-QX2DUM-017 |
| 形E5DC-CX2ASM-000 | 形E5DC-RX0AUM-015 |
| 形E5DC-CX2DSM-000 | 形E5DC-RX0DUM-015 |
| 形E5DC-CX0ASM-015 | 形E5DC-RX2AUM-000 |
| 形E5DC-CX0DSM-015 | 形E5DC-RX2AUM-002 |
| 形E5DC-CX2ASM-015 | 形E5DC-RX2AUM-017 |
| 形E5DC-CX2DSM-015 | 形E5DC-RX2DUM-000 |
| 形E5DC-CX2ASM-016 | 形E5DC-RX2DUM-002 |
| 形E5DC-CX2DSM-016 | 形E5DC-RX2DUM-017 |
形式基準
プッシュインPlus端子台タイプ
加熱・冷却制御について
加熱・冷却制御機能を使用する場合
①制御出力の割付について
補助出力を制御出力(冷却側)として使用します。
②制御について
PID制御を行う場合、加熱側PID、冷却側PIDそれぞれ独立で設定いただけます。
加熱側と冷却側で応答特性の異なる制御系にも対応可能です。
形式一覧
| 形式 | 形式 |
|---|---|
| 形E5DC-RX2ABM-000 | 形E5DC-QX2DBM-002 |
| 形E5DC-RX2DBM-000 | 形E5DC-QX0ABM-015 |
| 形E5DC-RX2ABM-002 | 形E5DC-QX0DBM-015 |
| 形E5DC-RX2DBM-002 | 形E5DC-CX2ABM-000 |
| 形E5DC-RX0ABM-015 | 形E5DC-CX2DBM-000 |
| 形E5DC-RX0DBM-015 | 形E5DC-CX0ABM-015 |
| 形E5DC-QX2ABM-000 | 形E5DC-CX0DBM-015 |
| 形E5DC-QX2DBM-000 | 形E5DC-CX2ABM-015 |
| 形E5DC-QX2ABM-002 | 形E5DC-CX2DBM-015 |
オプション(別売)
端子台ユニット
| 形式 |
|---|
| 形E5DC-SCT1S |
プッシュインPlus端子台ユニット
| 形式 |
|---|
| 形E5DC-SCT1B |
USB-シリアル変換ケーブル
| 形式 |
|---|
| 形E58-CIFQ2 |
変換ケーブル
| 形式 |
|---|
| 形E58-CIFQ2-E |
注. 必ず形E58-CIFQ2とセットでご使用ください。
前面設定ツール用ポートを使用する場合に使用します。
電流検出器(CT)
| 穴径 | 形式 |
|---|---|
| φ5.8 | 形E54-CT1 |
| φ5.8 | 形E54-CT1L* |
| φ12.0 | 形E54-CT3 |
| φ12.0 | 形E54-CT3L* |
*リード線付きの仕様となります。UL認証が必要な場合は、こちらのCTをご使用ください。
取り付けアダプタ
| 形式 | 備考 |
|---|---|
| 形Y92F-53 | 2ヶ詰め |
ショートバー(形E5DC用)
| 形式 | 備考 |
|---|---|
| 形Y92S-P11 | 4ヶ詰め |
サポートソフトウェア CX-Thermo(CXサーモ)
| 形式 |
|---|
| 形EST2-2C-MV4 |
注. 形E5DCは、CX-Thermo Ver.4.6以上で対応しています。
形E5DC-Bは、CX-Thermo Ver.4.69以上で対応しています。
CX-Thermoの使用環境については、「形EST2-2C-MV4」をご覧ください。
エンドプレート
| 形式 |
|---|
| 形PFP-M |
スペーサ
| 形式 |
|---|
| 形PFP-S |
支持レール
| 形式 |
|---|
| 形PFP-100N |
| 形PFP-50N |
単位シール
| 形式 |
|---|
| 形Y92S-L2 |
エンドカバー
| 形式 |
|---|
| 形Y92F-54 |
コネクタカバー(形E5DC-B用)
| 形式 |
|---|
| 形E53-COV26 |