(単位:mm)
本体
形E5DC
形E5DC-B
・パソコンと温度調節器を接続するために使用する設定ツール用ポートを標準搭載しています。
下面ポートの接続には専用のUSB-シリアル変換ケーブル(形E58-CIFQ2)が、前面ポートの接続には専用のUSB-シリアル変換ケーブル(形E58-CIFQ2)+変換ケーブル(形E58-CIFQ2-E)が必要です(常時接続状態での使用はできません)。
・取り付けパネル厚は1~8mmです。
・上下方向は密着取り付けはできませんので注意してください。(取り付け間隔を守ってください)
・複数台を取り付けて使用される場合、温度調節器の周囲温度が仕様を超えないようにご注意ください。
オプション(別売)
端子台ユニット
形E5DC-SCT1S
プッシュインPlus端子台ユニット
形E5DC-SCT1B
USB-シリアル変換ケーブル
形E58-CIFQ2
変換ケーブル
形E58-CIFQ2-E
注. 必ず形E58-CIFQ2とセットでご使用ください。
電流検出器
形E54-CT1
形E54-CT1L
貫通電流(Io)対出力電圧(Eo)特性(参考値)
形E54-CT1、形E54-CT1L
連続最高ヒータ電流:50A(50/60Hz)
巻数:400±2ターン
巻線抵抗:18±2Ω
形E54-CT3
形E54-CT3付属品
形E54-CT3L
貫通電流(Io)対出力電圧(Eo)特性(参考値)
形E54-CT3、形E54-CT3L
連続最高ヒータ電流:120A(50/60Hz)
(ただし、オムロンの温度調節器の連続最高ヒータ電流値は50Aです。)
巻数:400±2ターン
巻線抵抗:8±0.8Ω
取り付けアダプタ
形Y92F-53(2ヶ詰め)
製品に同梱されていません。
盤面取り付け時は別途ご注文ください。
ショートバー
形Y92S-P11(4ヶ詰め)
形E5DCを多連使い時の渡り配線(電源、通信など)にご利用ください。
エンドプレート
形PFP-M
支持レール
形PFP-100N
形PFP-50N
*( )は形PFP-50Nの寸法です。
スペーサ
形PFP-S
単位シール
形Y92S-L2
デジタルパネルメータの単位シールを使用しています。
単位シールシートから「℃」または「゜F」を選択してください。
エンドカバー
形Y92F-54(2ヶ詰め)
形E5DC/形E5DC-Bを盤面取り付け時に本体とパネルの隙間を隠すためにご利用ください。
コネクタカバー
形E53-COV26
形E5DC-BのプッシュインPlus端子台ユニットには、オス型とメス型のコネクタカバー(形E53-COV26)がそれぞれ装着されています。
コネクタカバーを紛失、破損した場合は別途ご注文ください。