定格
| 項目 | 電源電圧 | AC100~240V 50/60Hz | AC24V 50/60Hz/DC24V |
|---|---|---|---|
| 許容電圧変動範囲 | 定格電圧の85~110% | ||
| 消費電力 | 5VA以下 | 2W以下(DC24V)、4VA以下(AC24V) | |
| センサ入力 | 形K8AK-TH11S | 熱電対:K、J、T、E 白金測温抵抗体:Pt100,Pt1000 | |
| 形K8AK-TH12S | 熱電対:K、J、T、E、B、R、S、PLⅡ | ||
| 出力リレー | 1cリレー×1(AC250V 5A 抵抗負荷) | ||
| 外部入力
(ラッチ リセット用) |
有接点入力 | ON:1kΩ以下 OFF:100kΩ以上 | |
| 無接点入力 | ON:残留電圧1.5V以下 OFF:漏れ電流0.1mA以下 | ||
| 流出電流:約10mA | |||
| 設定方式 | ロータリタイプディップスイッチ設定(3連) | ||
| LED表示 | 電源(PWR):緑色LED、リレー出力(ALM):赤色LED | ||
| その他の機能 | 警報モード(上限/下限警報)、出力のノーマルON/OFF切替、出力ラッチ機能、
設定プロテクト機能 温度単位℃/゜F |
||
| 使用周囲温度 | -20~+55℃(ただし、結露または氷結しないこと) | ||
| 使用周囲湿度 | 相対湿度25~85% | ||
| 保存温度 | -25~+65℃(ただし、結露または氷結しないこと) | ||
性能
| 計測精度 | 形K8AK-TH11S:設定値の±1%または±4℃の大きい方
形K8AK-TH12S:設定範囲の±1%(±1%FS) |
|
|---|---|---|
| ヒステリシス幅 | 2℃ | |
| 出力リレー | 1C接点出力
定格負荷 抵抗負荷 AC250V 5A DC30V 5A 開閉容量の最大値 1250VA、150W 最小適用負荷 DC5V、10mA(参考値) 機械的寿命 1,000万回以上 電気的寿命 (AC250V/DC30V 5A)5万回 (AC250V/DC30V 3A)10万回 |
|
| サンプリング周期 | 100ms | |
| 絶縁抵抗 | 充電部端子と露出した非充電部間 : 20MΩ(500V)
充電部端子相互間(入力-出力-電源端子間) : 20MΩ(500V) 接点間(開放) : 20MΩ(500V) |
|
| 耐電圧 | AC2,300V 50または60Hz 1min(. 異極充電部端子) | |
| 耐振動 | 振動数10~55Hz 片振幅0.35mm X、Y、Z各方向 5min×10掃引 | |
| 耐衝撃 | 100m/s2 3軸6方向3回 | |
| 質量 | 約160g | |
| 保護構造 | 端子部:IP20 | |
| メモリ保護 | 不揮発性メモリ(書込回数 : 100万回) | |
| 対応規格 | 適合規格 | EN61010-1
設置環境(汚染度2、 設置カテゴリⅡ) |
| EMC | EN61326-1 工業的電磁環境用途 | |
| 安全規格 | UL61010-1(Recognition)、 韓国電波法(法律第10564号)、CSA C22.2 No. 61010-1 | |
| 端子ねじ締めつけトルク | 0.49-0.59N・m | |
| 圧着端子 | 単線2.5mm2×2本、 絶縁スリーブ付圧着端子1.5mm2×2、 共締め可能 | |
| ケース外装色 | N1.5 | |
| ケース材質 | PC+ABS UL94-V0 | |
| 取りつけ | DINレール取りつけ | |
| 外形寸法 | 22.5(W)×90(H)×100(D)mm | |
設定範囲
形K8AK-TH11S
℃選択時
°F選択時
形K8AK-TH12S
℃選択時
°F選択時
温度入力範囲
| TH11S | ℃ | °F | ||
|---|---|---|---|---|
| 入力種別 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 |
| K | -20 | 1019 | -40 | 1039 |
| J | -20 | 870 | -40 | 1039 |
| T | -20 | 420 | -40 | 740 |
| E | -20 | 620 | -40 | 1039 |
| Pt100 | -20 | 870 | -40 | 1039 |
| Pt1000 | -20 | 870 | -40 | 1039 |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| TH12S | ℃ | °F | ||
|---|---|---|---|---|
| 入力種別 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 |
| K | -20 | 1320 | -40 | 2340 |
| J | -20 | 870 | -40 | 1540 |
| T | -20 | 420 | -40 | 740 |
| E | -20 | 620 | -40 | 1140 |
| B | 0 | 1820 | 0 | 3240 |
| R | -20 | 1720 | -40 | 3040 |
| S | -20 | 1720 | -40 | 3040 |
| PLⅡ | -20 | 1320 | -40 | 2340 |