形K8AK-TH(温度入力タイプ)
| 電源電圧 | タイプ | 出力点数 | 入力種類 | 設定単位(設定レンジ) | 形式 |
|---|---|---|---|---|---|
| AC100~240V | 温度入力 | 1点(リレー) | 熱電対/白金測温抵抗体 | 1℃/゜F単位設定(0~999℃/゜F) | 形K8AK-TH11S 100-240VAC |
| 熱電対 | 10℃/゜F単位設定 * | 形K8AK-TH12S 100-240VAC | |||
| AC/DC24V | 熱電対/白金測温抵抗体 | 1℃/゜F単位設定(0~999℃/゜F) | 形K8AK-TH11S 24VAC/DC | ||
| 熱電対 | 10℃/゜F単位設定 * | 形K8AK-TH12S 24VAC/DC |
*設定範囲は、カタログをご参照ください。
注. ご注文時は、電源仕様をご指定ください。AC100~240V仕様とAC/DC24V仕様は、別機種になっております。
レール取りつけ用別売品
支持レール
| 形式 |
|---|
| 形PFP-100N |
| 形PFP-50N |