動作環境

環境あんどんを快適にご利用いただくために必要なPC の動作環境は以下のとおりです。

項目 仕様
対応OS(必須環境) [EQS-AD10-E] Windows 10 32bit/64bit、Windows 11、Windows Server 2016、
        Windows Server 2019
CPU Intel Core i3 2GHz 相当以上
メモリ 2GB(32bit OS)以上/4GB(64bit OS)以上
画面サイズ SXGA(1280×1024ピクセル)の解像度、HIGH color 16ビット以上(フルカラー環境
を推奨)
HDD サーバPC
 インストール容量 1GB以上の空き
 データ保存容量  400GB使用
          (収集間隔1分、1000チャネル、3年間蓄積の場合の目安容量)
クライアントPC インストール容量 500MB以上の空き
DVD-ROMドライブ インストール用
SDカードリーダ・ライタ/
SDカードスロット
形EQ100-EにプロジェクトファイルをSDカード経由で書き込むときに使用
形EQ100-EがSDカードに出力したデータをオフラインでEQサーバに読み込むときに使用
.NET Framework 4.8
Adobe Reader マニュアル閲覧用
Ethernetポートの伝送速度 100Mbps以上
使用ポート番号(LAN) 4211(同ポートを他のソフトが使用している環境ではEQ-ServerServiceが実行できません。)

注. Windowsのタッチパネル機能は対応していません。

仕様/性能

項目 内容 仕様
接続数 形EQ100-E最大接続数 64
登録可能チャネル数 収集できる最大チャネル数 5000(収集間隔が5分以上の時)/1000(収集間隔が1分の時)*
収集間隔 EQサーバが形EQ100-Eからデータを収集する間隔 1分/5分/10分/30分/60分
グループ 1グループに登録できる最大グループ・チャネル数 50個
最大グループ階層数 5階層
EQサーバに登録
できる演算チャネル
登録可能な演算チャネル数 500
1つの演算チャネル作成に使用可能なチャネル数 20
1つの演算チャネル作成に使用可能な集計チャネル数 2
データ種別 登録可能なデータ種別数 100
言語 インストール時に選択 日本語/英語/中国語
付属品 スタートアップガイド、ライセンス証書

*チャネル数は、計測チャネル以外に、演算チャネル、集計チャネルの数の総和になります。詳しくは、ユーザーズマニュアルをご確認ください。

ソフトウェア構成

環境あんどんをインストールすると以下のソフトウェアがインストールされます。

ソフトウェア名 機能 サーバ用PC クライアント用PC
EQ-Andon 監視ツール
EQ-GraphViewerPro 表示・分析ツール
EQ-Manager 設定・管理ツール
EQ-ServerService 収集・ロギングツール
EQ Converter Manager
EQ Converter Service
EW700*1とEQ100-E/EQSAD10-
Eのデータ互換ツール*2

注. システムとして構築する場合、サーバ用PCは1台、クライアント用PCは10台までとなります。サーバ用PCは、EQサーバとして動作します。
*1. 2023年9月末に受注終了しました。
*2. 詳しくはユーザーズマニュアルをご確認ください。