特長
アイコン表示による「アラート機能」で、“どこで、何の警報が発生したのか”が一目瞭然
「環境あんどん」なら、EQ100で収集・蓄積した設備ごとの計測データを一元的に比較・分析・監視することが可能です。
日・英・中 三か国語対応
目標値の入力を自動計算
実績値を率掛けして目標値を自動入力することができます。
グラフ表示ソフトで詳細分析が可能
指定グラフからグラフ表示ソフトを起動して詳細分析が可能です。
装置のオン/オフも容易に監視
装置の電源オンや稼働状態、エラー発生をタイミングチャートで表示することができます。
グラフ表示数
EQS-AD10-E 最大15個
現場のレイアウト変更も簡単
画面作成はとっても簡単。フロアマップの画像を貼り付け、各アイコンを載せるだけ。お客様自身で簡単にカスタマイズでき、生産ラインのレイアウト変更にも対応できます。現場に応じた画面デザインにできるため、ひと目で状態の把握が可能です。
現在値が一目瞭然
監視したい情報の現在値を表示できます。
警報が一目瞭然
警報発生時にどこで何の警報が発生したのかすぐ分かります。
パフォーマンス(進捗度)が一目瞭然
現状のペースで目標を達成できるか、常時チェックが可能です。
階層構造
見たい人が見たいところを自在に確認できる「 階層選択」 で、全員参加型のコミュニケーションを実現(PAT登録済 : 特許第4377353号)
自在に階層画面を選択表示
階層構造で、あらゆる現場の状況確認が可能。工場長から現場のオペレータまで、見たい人の目的に合わせた階層画面が表示できます。表示画面は異なっても参照元のデータは同じため、詳細確認の際のディスカッションなどもスムーズに行え、複数部門間で連携促進でき、組織で一体となって改善に取り組めます。