画像処理システム
画像処理システム
FHシリーズ
新AI機能搭載 あきらめていた欠陥検査が誰でも簡単に
| 形式仕様 | 商品説明 | 機種区分 | 標準価格 (税抜) |
オンライン購入 | マイパーツ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 販売価格 (税込) |
購入 | |||||
| FH-SC02 | ハイスピードデジタルCMOSカメラ(単体), カラー, 200万画素, 取込時間 4.6ms, Cマウント | 標準在庫機種 | オープン価格 | - | - | - |
| FH-SC04 | ハイスピードデジタルCMOSカメラ(単体), カラー, 400万画素, 取込時間 8.5ms, Cマウント | 標準在庫機種 | オープン価格 | - | - | - |
| FH-SC05R | デジタルCMOSカメラ(単体), カラー, 500万画素, 取込時間 71.7ms, Cマウント | 標準在庫機種 | オープン価格 | - | - | - |
| FH-SC12 | ハイスピードデジタルCMOSカメラ(単体), カラー, 1200万画素, 取込時間 25.7ms, M42マウント | 標準在庫機種 | オープン価格 | - | - | - |
| FH-SC21R | デジタルCMOSカメラ(単体), カラー, 2040万画素, 取込時間 42.6ms, Cマウント | 標準在庫機種 | オープン価格 | - | - | - |
| FH-SCX | ハイスピードデジタルCMOSカメラ(単体), カラー, 40万画素, 取込時間 1.9ms, Cマウント | 標準在庫機種 | オープン価格 | - | - | - |
| FH-SCX01 | ハイスピードデジタルCMOSカメラ(単体), カラー, 160万画素, 取込時間 6.5ms, Cマウント | 標準在庫機種 | オープン価格 | - | - | - |
| FH-SCX03 | ハイスピードデジタルCMOSカメラ(単体), カラー, 320万画素, 取込時間 6.6ms, Cマウント | 標準在庫機種 | オープン価格 | - | - | - |
| FH-SCX05 | ハイスピードデジタルCMOSカメラ(単体), カラー, 500万画素, 取込時間 10.3ms, Cマウント | 標準在庫機種 | オープン価格 | - | - | - |
| FH-SCX12 | ハイスピードデジタルCMOSカメラ(単体), カラー, 1200万画素, 取込時間 24.9ms, Cマウント | 標準在庫機種 | オープン価格 | - | - | - |
| FH-SM | ハイスピードデジタルCMOSカメラ(単体), モノクロ, 30万画素, 取込時間 3.3ms, Cマウント ※ | 標準在庫機種 | オープン価格 | - | - | - |
| FH-SM02 | ハイスピードデジタルCMOSカメラ(単体), モノクロ, 200万画素, 取込時間 4.6ms, Cマウント | 標準在庫機種 | オープン価格 | - | - | - |
| FH-SM04 | ハイスピードデジタルCMOSカメラ(単体), モノクロ, 400万画素, 取込時間 8.5ms, Cマウント | 標準在庫機種 | オープン価格 | - | - | - |
| FH-SM05R | デジタルCMOSカメラ(単体), モノクロ, 500万画素, 取込時間 71.7 ms, Cマウント | 標準在庫機種 | オープン価格 | - | - | - |
| FH-SM12 | ハイスピードデジタルCMOSカメラ(単体), モノクロ, 1200万画素, 取込時間 25.7ms, M42マウント | 標準在庫機種 | オープン価格 | - | - | - |
| FH-SM21R | デジタルCMOSカメラ(単体), モノクロ, 2040万画素, 取込時間 42.6ms, Cマウント | 標準在庫機種 | オープン価格 | - | - | - |
| FH-SMX | ハイスピードデジタルCMOSカメラ(単体), モノクロ, 40万画素, 取込時間 1.9ms, Cマウント | 標準在庫機種 | オープン価格 | - | - | - |
| FH-SMX01 | ハイスピードデジタルCMOSカメラ(単体), モノクロ, 160万画素, 取込時間 6.5ms, Cマウント | 標準在庫機種 | オープン価格 | - | - | - |
| FH-SMX03 | ハイスピードデジタルCMOSカメラ(単体), モノクロ, 320万画素, 取込時間 6.6ms, Cマウント | 標準在庫機種 | オープン価格 | - | - | - |
| FH-SMX05 | ハイスピードデジタルCMOSカメラ(単体), モノクロ, 500万画素, 取込時間 10.3ms, Cマウント | 標準在庫機種 | オープン価格 | - | - | - |
情報更新 : 2025/12/15