Page top

FHシリーズ 形式一覧

画像処理システム

画像処理システム FHシリーズ

傷・欠陥検査をAIで自動化

機種区分

表示件数

情報更新 : 2025/07/14

「標準在庫機種」につきましても在庫切れなどにより納期がかかる場合があります

商品説明欄に※マークがあるものは受注終了予定時期が案内されている商品です。最終受注年月、推奨代替商品等はページ最下部の「生産終了品/推奨代替品」よりご確認をお願いします。

オンライン購入における出荷予定日は、「カートに追加」から 「価格・納期の確認/ご購入手続き」画面にてご確認ください

「カートに追加」ボタンが表示されている商品のみ、オンライン購入をご利用できます

全商品 119 件の形式仕様から 101 - 119 件を表示

形式仕様 商品説明 標準価格
(税抜)
オンライン購入 マイパーツ
販売価格
(税込)
機種区分 購入
SDメモリカード 16GB オープン価格 ¥ 247,500 受注生産機種 カートに追加
SDメモリカード, 2GB ¥ 36,500 ¥ 40,150 受注生産機種 カートに追加
SDメモリカード, 4GB ¥ 64,500 ¥ 70,950 受注生産機種 カートに追加
産業用スイッチングハブ, ポート数: 5, 電源用コネクタ付属 ¥ 33,500 ¥ 36,850 標準在庫機種 カートに追加
RJ45組立式コネクタ ¥ 2,850 ¥ 3,130 標準在庫機種 カートに追加
小型コネクタ端子台, 34極, MILコネクタ, ストレート配線(1: 1回路) ¥ 3,500 ¥ 3,850 標準在庫機種 カートに追加
コネクタ端子台変換ユニット, マイナススクリュータイプ, 34極, MILコネクタ, 電源端子なし, DINレール取りつけ ¥ 4,800 ¥ 5,280 標準在庫機種 カートに追加
コネクタ端子台変換ユニット, プラススクリュータイプ, 34極, MILコネクタ, 電源端子なし, DINレール取りつけ ¥ 4,800 ¥ 5,280 標準在庫機種 カートに追加
RS-232Cケーブル, タッチパネルモニタ用, 10m ¥ 8,250 ¥ 9,070 受注生産機種 カートに追加
コネクタ端子台変換ユニット専用接続ケーブル, MILコネクタ 34極 - MILコネクタ 34極, 0.5m ¥ 3,100 ¥ 3,410 標準在庫機種 カートに追加
コネクタ端子台変換ユニット専用接続ケーブル, MILコネクタ 34極 - MILコネクタ 34極, 1m ¥ 3,450 ¥ 3,790 標準在庫機種 カートに追加
コネクタ端子台変換ユニット専用接続ケーブル, MILコネクタ 34極 - MILコネクタ 34極, 1.5m ¥ 3,950 ¥ 4,340 標準在庫機種 カートに追加
コネクタ端子台変換ユニット専用接続ケーブル, MILコネクタ 34極 - MILコネクタ 34極, 2m ¥ 4,300 ¥ 4,730 標準在庫機種 カートに追加
RS-232Cケーブル, タッチパネルモニタ用, 2m ¥ 4,850 ¥ 5,330 受注生産機種 カートに追加
コネクタ端子台変換ユニット専用接続ケーブル, MILコネクタ 34極 - MILコネクタ 34極, 3m ¥ 5,100 ¥ 5,610 標準在庫機種 カートに追加
コネクタ端子台変換ユニット専用接続ケーブル, MILコネクタ 34極 - MILコネクタ 34極, 5m ¥ 6,600 ¥ 7,260 標準在庫機種 カートに追加
RS-232Cケーブル, タッチパネルモニタ用, 5m ¥ 6,900 ¥ 7,590 受注生産機種 カートに追加
パラレルI/Oケーブル, 2m オープン価格 ¥ 4,230 標準在庫機種 カートに追加
パラレルI/Oケーブル, 5m オープン価格 ¥ 6,050 標準在庫機種 カートに追加

全商品 119 件の形式仕様から 101 - 119 件を表示

カートに追加しました

商品形式名 :CJ2H-CPU64

2個以上のご注文は、カート確認画面で数量をご指定ください。