画像処理システム
画像処理システム
FHシリーズ
新AI機能搭載 あきらめていた欠陥検査が誰でも簡単に
| 形式仕様 | 商品説明 | 機種区分 | 標準価格 (税抜) |
オンライン購入 | マイパーツ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 販売価格 (税込) |
購入 | |||||
| FHセンサコントローラ, 標準コントローラ, Intel® Celeron® プロセッサー 2コア, AIファインマッチング 使用可, カメラ台数 2台 | 標準在庫機種 | オープン価格 | - | - | - | |
| FHセンサコントローラ, 標準コントローラ, Intel® Celeron® プロセッサー 2コア, AIファインマッチング 使用可, カメラ台数 4台 | 標準在庫機種 | オープン価格 | - | - | - | |
| FHセンサコントローラ, 高速コントローラ, Intel® Core (TM) i7 プロセッサー 8コア, AIファインマッチング 使用可, カメラ台数 2台 | 標準在庫機種 | オープン価格 | - | - | - | |
| FHセンサコントローラ, 高速コントローラ, Intel® Core (TM) i7 プロセッサー 8コア, AIファインマッチング 使用可, カメラ台数 4台 | 標準在庫機種 | オープン価格 | - | - | - | |
| FHセンサコントローラ, 高速・大容量コントローラ, Intel® Core (TM) i7 プロセッサー 8コア, AIファインマッチング 使用可, カメラ台数 2台 | 標準在庫機種 | オープン価格 | - | - | - | |
| FHセンサコントローラ, 高速・大容量コントローラ, Intel® Core (TM) i7 プロセッサー 8コア, AIファインマッチング 使用可, カメラ台数 4台 | 標準在庫機種 | オープン価格 | - | - | - | |
| FHセンサコントローラ, Liteコントローラ, Intel® Atom® プロセッサー 2コア, AIファインマッチング 使用可, カメラ台数 2台 | 標準在庫機種 | オープン価格 | - | - | - | |
| FHセンサコントローラ, Liteコントローラ, Intel® Atom® プロセッサー 2コア, AIファインマッチング 使用可, カメラ台数 4台 | 標準在庫機種 | オープン価格 | - | - | - | |
| タッチパネルモニタ, 12.1インチ | 標準在庫機種 | オープン価格 | - | - | - | |
| FH-SC02 | ハイスピードデジタルCMOSカメラ(単体), カラー, 200万画素, 取込時間 4.6ms, Cマウント | 標準在庫機種 | オープン価格 | - | - | - |
| FH-SC04 | ハイスピードデジタルCMOSカメラ(単体), カラー, 400万画素, 取込時間 8.5ms, Cマウント | 標準在庫機種 | オープン価格 | - | - | - |
| FH-SC05R | デジタルCMOSカメラ(単体), カラー, 500万画素, 取込時間 71.7ms, Cマウント | 標準在庫機種 | オープン価格 | - | - | - |
| FH-SC12 | ハイスピードデジタルCMOSカメラ(単体), カラー, 1200万画素, 取込時間 25.7ms, M42マウント | 標準在庫機種 | オープン価格 | - | - | - |
| FH-SC21R | デジタルCMOSカメラ(単体), カラー, 2040万画素, 取込時間 42.6ms, Cマウント | 標準在庫機種 | オープン価格 | - | - | - |
| FH-SCX | ハイスピードデジタルCMOSカメラ(単体), カラー, 40万画素, 取込時間 1.9ms, Cマウント | 標準在庫機種 | オープン価格 | - | - | - |
| FH-SCX01 | ハイスピードデジタルCMOSカメラ(単体), カラー, 160万画素, 取込時間 6.5ms, Cマウント | 標準在庫機種 | オープン価格 | - | - | - |
| FH-SCX03 | ハイスピードデジタルCMOSカメラ(単体), カラー, 320万画素, 取込時間 6.6ms, Cマウント | 標準在庫機種 | オープン価格 | - | - | - |
| FH-SCX05 | ハイスピードデジタルCMOSカメラ(単体), カラー, 500万画素, 取込時間 10.3ms, Cマウント | 標準在庫機種 | オープン価格 | - | - | - |
| FH-SCX12 | ハイスピードデジタルCMOSカメラ(単体), カラー, 1200万画素, 取込時間 24.9ms, Cマウント | 標準在庫機種 | オープン価格 | - | - | - |
| FH-SM | ハイスピードデジタルCMOSカメラ(単体), モノクロ, 30万画素, 取込時間 3.3ms, Cマウント ※ | 標準在庫機種 | オープン価格 | - | - | - |
情報更新 : 2026/03/25