Page top

V680Sシリーズ 形式一覧

RFIDシステム

RFIDシステム V680Sシリーズ

アンテナ、アンプ、コントローラをひとつに集約した3 in 1タイプ

機種区分

表示件数

情報更新 : 2025/07/04

「標準在庫機種」につきましても在庫切れなどにより納期がかかる場合があります

商品説明欄に※マークがあるものは受注終了予定時期が案内されている商品です。最終受注年月、推奨代替商品等はページ最下部の「生産終了品/推奨代替品」よりご確認をお願いします。

オンライン購入における出荷予定日は、「カートに追加」から 「価格・納期の確認/ご購入手続き」画面にてご確認ください

「カートに追加」ボタンが表示されている商品のみ、オンライン購入をご利用できます

全商品 67 件の形式仕様から 21 - 40 件を表示

形式仕様 商品説明 標準価格
(税抜)
オンライン購入 マイパーツ
販売価格
(税込)
機種区分 購入
ケーブル(上位機器-リーダライタ接続), RFIDシステム Modbus TCPタイプ用, 専用コネクタ-RJ45コネクタタイプ(屈曲ケーブル), 10m ¥ 26,500 ¥ 29,150 標準在庫機種 カートに追加
ケーブル(上位機器-リーダライタ接続), RFIDシステム Modbus TCPタイプ用, 専用コネクタ-RJ45コネクタタイプ(屈曲ケーブル), 2m ¥ 15,800 ¥ 17,380 受注生産機種 カートに追加
ケーブル(上位機器-リーダライタ接続), RFIDシステム Modbus TCPタイプ用, 専用コネクタ-RJ45コネクタタイプ(屈曲ケーブル), 5m ¥ 22,000 ¥ 24,200 標準在庫機種 カートに追加
コネクタカバー, 標準タイプ, 材質 POM, V680S-HMD63-ETN用 ¥ 5,100 ¥ 5,610 受注生産機種 カートに追加
コネクタカバー, スリムタイプ, 材質 PBT, V680S-HMD63-E[][]用 ¥ 4,250 ¥ 4,670 標準在庫機種 カートに追加
コネクタカバー, 標準タイプ, 材質 POM, V680S-HMD64-ETN用 ¥ 5,100 ¥ 5,610 受注生産機種 カートに追加
コネクタカバー, スリムタイプ, 材質 PBT, V680S-HMD64-E[][]/V680S-HMD66-E[][]用 ¥ 4,250 ¥ 4,670 受注生産機種 カートに追加
コネクタカバー, 標準タイプ, 材質 POM, V680S-HMD66-ETN用 ¥ 5,100 ¥ 5,610 受注生産機種 カートに追加
RFタグ, 電池レス, メモリ容量 2kバイト, 非金属取りつけ, 40×40×5mm ¥ 3,500 ¥ 3,850 標準在庫機種 カートに追加
RFタグ, 電池レス, メモリ容量 2kバイト, 金属取りつけ, 40×40×5mm ¥ 4,200 ¥ 4,620 標準在庫機種 カートに追加
RFタグ, 電池レス, メモリ容量 2kバイト, 非金属取りつけ, 86×54×10mm ¥ 6,950 ¥ 7,640 受注生産機種 カートに追加
RFタグ, 電池レス, メモリ容量 2kバイト, 金属取りつけ, 86×54×10mm ¥ 8,350 ¥ 9,180 標準在庫機種 カートに追加
RFタグ, 電池レス, メモリ容量 8kバイト, 非金属取りつけ, 40×40×5mm ¥ 11,000 ¥ 12,100 標準在庫機種 カートに追加
RFタグ, 電池レス, メモリ容量 8kバイト, 金属取りつけ, 40×40×5mm ¥ 12,100 ¥ 13,310 標準在庫機種 カートに追加
RFタグ, 電池レス, メモリ容量 8kバイト, 非金属取りつけ, 86×54×10mm ¥ 13,900 ¥ 15,290 標準在庫機種 カートに追加
RFタグ, 電池レス, メモリ容量 8kバイト, 金属取りつけ, 86×54×10mm ¥ 15,800 ¥ 17,380 標準在庫機種 カートに追加
RFIDシステム リーダライタ, EtherNet/IPタイプ, 50×50×30mm ¥ 168,000 ¥ 184,800 標準在庫機種 カートに追加
RFIDシステム リーダライタ, Modbus TCP(TCP/IP)タイプ, 50×50×30mm ¥ 143,000 ¥ 157,300 標準在庫機種 カートに追加
- ¥ 168,000 ¥ 184,800 標準在庫機種 カートに追加
RFIDシステム リーダライタ, EtherNet/IPタイプ, 75×75×40mm ¥ 180,000 ¥ 198,000 標準在庫機種 カートに追加

全商品 67 件の形式仕様から 21 - 40 件を表示

カートに追加しました

商品形式名 :CJ2H-CPU64

2個以上のご注文は、カート確認画面で数量をご指定ください。