Page top

NJ501-1□20 / NJ101-□□20

NJシリーズ データベース接続CPUユニット

NJ501-1□20 / NJ101-□□20

マシンオートメーションコントローラNJシリーズにDB接続機能を搭載。コントローラとDBを高速に直結

※ Web特別価格提供品

Sysmac統合プラットフォーム

ロジック、モーション、安全、アナログ、画像処理のすべてを統合

ログイン / 会員登録 いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

商品形式 商品概要 CADダウンロード
NJ101-1020 CPUユニット 入出力2560点 ユニット装着40台 モーション制御2軸 2D / 3D
NJ101-9020 CPUユニット 入出力2560点 ユニット装着40台 モーション制御0軸 2D / 3D
NJ501-1320 CPUユニット 入出力2560点 ユニット装着40台 モーション制御16軸 2D / 3D
NJ501-1420 CPUユニット 入出力2560点 ユニット装着40台 モーション制御32軸 2D / 3D
NJ501-1520 CPUユニット 入出力2560点 ユニット装着40台 モーション制御64軸 2D / 3D
NJ-PA3001 AC電源ユニット, AC100-240V, DC5V出力容量 6.0A, DC24V出力容量 1.0A, 合計消費電力30W 2D / 3D
NJ-PD3001 DC電源ユニット, DC24V, DC5V出力容量 6.0A, DC24V出力容量 1.0A, 合計消費電力30W 2D / 3D
CJ1W-TER01 エンドカバー 2D / 3D
PFP-M エンドプレート 2D / 3D

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ダウンロードの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。

CADデータに関するお問い合わせ先

各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。

オムロンCADヘルプデスク

受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)

CADに関するお問い合わせ

オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。

CADに関するよくあるご質問とその回答

Amazonギフト券が当たる!

サイトユーザーアンケートにご協力ください

2025/11/30(日)まで

詳しくはこちら