安全規格認証定格

認証機関 UL(*1、*2) CSA(*1、*2) TÜV(*3)
規格 UL508
CSA C22.2 No.14
CSA C22.2 No.14 EN60947-5-1
定格 DC30V 0.1A DC30V 0.1A DC12 30V 0.1A
ファイルNo. E41515 2650068 J50236157

*1. UL/CSAはスイッチユニット単体で認証取得しています。(Surrounding air Temperature: 55℃)
*2. UL/CSAクラス2電源に接続してご使用願います。
*3. EN認証定格でご使用の場合は、短絡保護装置として4A 250V(IEC60127-2 SS1)をご使用ください。

定格

スイッチ定格

DC30V、0.1A(抵抗負荷)
最小適用負荷 DC5V 1mA(参考値)

定格値は、以下の条件で試験を行った場合です。
(1)負  荷:抵抗負荷
(2)取付状態:無振動・無衝撃状態
(3)温  度:20±2℃
(4)操作頻度:20回/分

性能

種類 セレクタスイッチ
許容操作ひん度 機械的 最大30回/min
電気的 最大30回/min
絶縁抵抗 100MΩ以上(DC500Vメガにて)
接触抵抗 250mΩ以下(初期値)
耐電圧 同極端子間 AC500V 50/60Hz 1min
各端子とアース間 AC1,500V 50/60Hz 1min
振動 誤動作 10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms以内)
衝撃 誤動作 最大300m/s2(誤動作1ms以内)
耐久性 機械的 25万回以上
電気的 10万回以上
コネクタロック強度 最大40N
定格絶縁電圧〈Ui〉 30V (EN60947-5-1)
感電保護クラス Class II
汚染度(使用環境) 3 (EN60947-5-1)
インパルス耐電圧 同極端子間
各端子と非充電金属部間
800V( EN60947-5-1)
条件付き短絡電流 100A( EN60947-5-1)
定格開放熱電流(lth) 0.1A(EN60947-5-1)
質量 約30g
保護構造 IP40、IP65(耐油形)
使用周囲温度 -20~+70℃(ただし、氷結、結露のないこと)
使用周囲湿度 35~85%RH
保存周囲温度 -40~+70℃(ただし、氷結、結露のないこと)
保存周囲湿度 35~85%RH

動作特性

項目 略号 規格 単位
全体の動きに必要なトルク TTF 最大 0.34 N・m
復帰に必要なトルク RF 最大 0.34 N・m
全体の動き TT 2ノッチ:約90
3ノッチ:約45
°
°