システムユニット
| 商品名称 | 仕様 | 形式 |
|---|---|---|
| NXユニット
電源追加供給 ユニット ![]() |
電源電圧:DC24V(DC20.4~28.8V)
NXユニット電源供給電力:10W以下 |
形NX-PD1000 |
| I/O電源追加供給
ユニット ![]() |
電源電圧:DC5~24V(DC4.5~28.8V)
I/O電源最大電流:4A |
形NX-PF0630 |
| 電源電圧:DC5~24V(DC4.5~28.8V)
I/O 電源最大電流:10A |
形NX-PF0730 | |
| I/O電源接続
ユニット ![]() |
IO電源端子数:IOG:16端子
I/O電源端子電流容量:4A/端子以下 |
形NX-PC0010 |
| IO電源端子数:IOV:16端子
I/O電源端子電流容量:4A/端子以下 |
形NX-PC0020 | |
| IO電源端子数:IOV:8端子、IOG:8端子
I/O電源端子電流容量:4A/端子以下 |
形NX-PC0030 | |
| シールド
接続ユニット ![]() |
シールド端子数:14端子(下の2端子は機能接地端子) | 形NX-TBX01 |
オプション品
| 商品名称 | 仕様 | 形式 |
|---|---|---|
| 誤挿入防止ピン | 10台分(端子台用30個、ユニット本体用30個) | 形NX-AUX02 |
| 商品名称 | 仕様 | 形式 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 端子数 | 列番号印刷 | 接地端子 | 電流容量 | ||
| 端子台 | 8 | A/B | なし | 10A | 形NX-TBA082 |
| あり | 形NX-TBC082 | ||||
| 16 | なし | 形NX-TBA162 | |||
| あり | 形NX-TBC162 | ||||
付属品
付属品はありません。