• EtherCATカプラまたはEtherNet/IP™カプラのスレーブターミナルおよびNXシリーズCPUユニットへ装着して、電源の追加供給、端子の追加が可能
• スクリューレスクランプ端子台で、配線工数を大幅に削減
• ユニット幅は12mmで省スペース化を実現
• NXユニット電源追加供給ユニットにより、EtherCATカプラ電源の最大供給電力を超えるNXユニットの接続が可能
• I/O電源追加供給ユニットは、不足するI/O電源を補ったり、I/O電源を分離したりすることが可能
• I/O電源接続ユニットは、追加のI/O電源端子として使用可能
• シールド接続ユニットは、追加のシールド端子として使用可能
• 脱着式スクリューレス端子台の採用により、メンテナンス性向上
Sysmacは、オムロン株式会社製FA機器製品の日本及びその他の国における商標または登録商標です。
EtherCAT®は、ドイツBeckhoff Automation GmbHによりライセンスされた特許取得済み技術であり登録商標です。EtherNet/IPTMは、ODVAの商標です。
その他、記載されている会社名と製品名などにつきましては、各社の登録商標または商標です。