適合規格について

形式ごとの最新の適合規格は、icon_01「規格認証/適合」または、当社営業担当者に確認してください。

位置インタフェース:SSI入力ユニット

商品名称 仕様 形式
SSI
チャネル数
入出力仕様 最大データ長 エンコーダ
供給電源
端子台
SSI入力ユニット
csm001057424_lu_2_1
1 RS-422ラインドライバ/
レシーバ
32ビット DC24V、
0.3A/CH
プッシュインタイプ 形NX-ECS112
2 RS-422ラインドライバ/
レシーバ
32ビット DC24V、
0.3A/CH
プッシュインタイプ 形NX-ECS212

オプション品

商品名称 仕様 形式
誤挿入防止ピン 10台分(端子台用30個、ユニット本体用30個) 形NX-AUX02

商品名称 仕様 形式
端子数 列番号印刷 接地端子 電流容量
端子台 12 A/B なし 10A 形NX-TBA122

付属品

付属品はありません。