適合規格について
形式ごとの最新の適合規格は、
「規格認証/適合」または、当社営業担当者に確認してください。
温度入力ユニット
| 商品名称 | 仕様 | 形式 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入力点数 | 入力種別 | 分解能 | 基準精度
(周囲温度25℃) |
変換時間 | I/Oリフレッシュ
方式 |
端子台 | ||
熱電対入力タイプ
![]() |
2点 | 熱電対 | 0.1℃以下
*1 |
「入力種別、測定
温度別の基準精度・ 温度係数一覧」参照 |
250ms/ユニット | フリーラン
リフレッシュ方式 |
16端子 | 形NX-TS2101 |
| 4点 | 16端子x2 | 形NX-TS3101 | ||||||
| 2点 | 0.01℃以下 | 10ms/ユニット | 16端子 | 形NX-TS2102 | ||||
| 4点 | 16端子x2 | 形NX-TS3102 | ||||||
| 2点 | 0.001℃以下 | 60ms/ユニット | 16端子 | 形NX-TS2104 | ||||
| 4点 | 16端子x2 | 形NX-TS3104 | ||||||
測温抵抗体入力タイプ
![]() |
2点 | 測温抵抗体
(Pt100/ Pt1000、 3 線式)*2 |
0.1℃以下 | 250ms/ユニット | 16端子 | 形NX-TS2201 | ||
| 4点 | 16端子x2 | 形NX-TS3201 | ||||||
| 2点 | 0.01℃以下 | 10ms/ユニット | 16端子 | 形NX-TS2202 | ||||
| 4点 | 16端子x2 | 形NX-TS3202 | ||||||
| 2点 | 0.001℃以下 | 60ms/ユニット | 16端子 | 形NX-TS2204 | ||||
| 4点 | 16端子x2 | 形NX-TS3204 | ||||||
*1. 入力種別がR、S、Wのときは0.2℃以下となります。
*2. 形NX-TS2202、形NX-TS3202はPt100 3線式だけ対応します。
オプション品
| 商品名称 | 仕様 | 形式 |
|---|---|---|
| 誤挿入防止ピン | 10台分(端子台用30個、ユニット本体用30個) | 形NX-AUX02 |
| 商品名称 | 仕様 | 形式 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 端子数 | 列番号印刷 | 接地端子 | 電流容量 | ||
| 端子台 | 16 | A/B | なし | 10A | 形NX-TBA162 |
| C/D | 形NX-TBB162 | ||||
付属品
付属品はありません。