| 検出方式 | 透過形 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | 形E3JK-TR11-□ | 形E3JK-TR12-□ | 形E3JK-TR13-□ | 形E3JK-TR14-□ | |
| 検出距離 | 40m | 5m | 40m | 5m | |
| 標準検出物体 | φ17mm以上の不透明体 | ||||
| 応差 | ―― | ||||
| 指向角 | 投・受光器:各3°以上 | ||||
| 光源(発光波長) | 赤色発光ダイオード(624nm) | 赤外発光ダイオード(850nm) | |||
| 電源電圧 | DC24~240V±10%
リップル(p-p)10%以下 AC24~240V±10% 50/60Hz |
||||
| 消費電力/電流 | DC | 3W以下(投光器1.5W以下、受光器1.5W以下) | |||
| AC | 3W以下(投光器1.5W以下、受光器1.5W以下) | ||||
| 制御出力 | リレー出力:1c接点
AC250V 3A(cosφ=1)以下、 DC5V 10mA以上 入光時ON/しゃ光時ON スイッチ切替式 |
||||
| 保護回路 | ―― | ||||
| 寿命
(リレー出力) |
機械的 | 5,000万回以上(開閉ひん度18,000回/時) | |||
| 電気的 | 10万回以上(開閉ひん度1,800回/時) | ||||
| 応答時間 | 20ms以下 | ||||
| 感度調整 | 単回転ボリウム 受光器(形E3JK-TR1□-D)のみ | ||||
| 使用周囲照度 | 受光面照度 白熱ランプ:3 ,000lx以下、太陽光:1 1,000lx以下 | ||||
| 周囲温度範囲 | 動作時:-25~+55℃、保存時:-40~+70℃(ただし、氷結、結露しないこと) | ||||
| 周囲湿度範囲 | 動作時:35~85%RH、保存時:35~95%RH(ただし、結露しないこと) | ||||
| 絶縁抵抗 | 20MΩ以上(DC500Vメガにて) | ||||
| 耐電圧 | AC1,500V 50/60Hz 1min | ||||
| 振動 | 耐久 | 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h | |||
| 誤作動 | 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h | ||||
| 衝撃 | 耐久 | 500m/s2 X、Y、Z各方向3回 | |||
| 誤作動 | 100m/s2 X、Y、Z各方向3回 | ||||
| 保護構造 | IEC規格 IP64 | ||||
| 接続方式 | コード引き出しタイプ(標準コード長2m) | ||||
| 質量(梱包状態) | 約350g | ||||
| 材質 | ケース | ABS | |||
| レンズ部/
表示窓部 |
メタクリル樹脂 | ||||
| ボリウム | POM | ||||
| ケーブル | PVC | ||||
| ケーブル曲げ半径 | R18 | ||||
| 付属品 | 取扱説明書、取付金具(形E3JK-TR1□-Cのみ) | ||||
| 検出方式 | 回帰反射形(M.S.R.機能なし) | 回帰反射形(M.S.R.機能付) | ||
|---|---|---|---|---|
| 形式 | 形E3JK-RR11-□ | 形E3JK-RR13-□ | 形E3JK-RR12-□ | |
| 検出距離 | 7m〔100mm〕*(形E39-R1使用時)、
11m〔100mm〕*(形E39-R2使用時) |
6m〔100mm〕*(形E39-R1使用時)、
10m〔100mm〕*(形E39-R2使用時) |
||
| 標準検出物体 | φ75mm以上の不透明体(形E39-R1使用時)、φ100mm以上の不透明体(形E39-R2使用時) | |||
| 応差 | ―― | |||
| 指向角 | 1.5°以上 | |||
| 光源(発光波長) | 赤色発光ダイオード(624nm) | 赤外発光ダイオード(850nm) | 赤色発光ダイオード(624nm) | |
| 電源電圧 | DC24~240V±10%
リップル(p-p)10%以下 AC24~240V±10% 50/60Hz |
|||
| 消費電力/
電流 |
DC | 2W以下 | ||
| AC | 2W以下 | |||
| 制御出力 | リレー出力:1c接点
AC250V 3A(cosφ=1)以下、 DC5V 10mA以上 入光時ON/しゃ光時ON スイッチ切替式 |
|||
| 保護回路 | 相互干渉防止機能 | |||
| 寿命
(リレー出力) |
機械的 | 5,000万回以上(開閉ひん度18,000回/時) | ||
| 電気的 | 10万回以上(開閉ひん度1,800回/時) | |||
| 応答時間 | 20ms以下 | |||
| 感度調整 | 単回転ボリウム | |||
| 使用周囲照度 | 受光面照度 白熱ランプ:3,000lx以下、太陽光:11,000lx以下 | |||
| 周囲温度範囲 | 動作時:-25~+55℃、保存時:-40~+70℃(ただし、氷結、結露しないこと) | |||
| 周囲湿度範囲 | 動作時:35~85%RH、保存時:35~95%RH(ただし、結露しないこと) | |||
| 絶縁抵抗 | 20MΩ以上(DC500Vメガにて) | |||
| 耐電圧 | AC1,500V 50/60Hz 1min | |||
| 振動 | 耐久 | 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h | ||
| 誤作動 | 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h | |||
| 衝撃 | 耐久 | 500m/s2 X、Y、Z各方向3回 | ||
| 誤作動 | 100m/s2 X、Y、Z各方向3回 | |||
| 保護構造 | IEC規格 IP64 | |||
| 接続方式 | コード引き出しタイプ(標準コード長2m) | |||
| 質量(梱包状態) | 約180g | |||
| 材質 | ケース | ABS | ||
| レンズ部/
表示窓部 |
メタクリル樹脂 | |||
| ボリウム | POM | |||
| ケーブル | PVC | |||
| ケーブル曲げ半径 | R18 | |||
| 付属品 | 取扱説明書、取付金具(形E3JK-RR1□-Cのみ)、反射板(形E3JK-RR1□-Cのみ) | |||
*センサと反射板間の距離は〔 〕内の数値以上離して設定してください。
| 検出方式 | 拡散反射形 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | 形E3JK-DR11-□ | 形E3JK-DR12-□ | 形E3JK-DR13-□ | 形E3JK-DR14-□ | |
| 検出距離 | 2.5m
(白画用紙300×300mm) |
300mm
(白画用紙100×100mm) |
2.5m
(白画用紙300×300mm) |
300mm
(白画用紙100×100mm) |
|
| 標準検出物体 | ―― | ||||
| 応差 | 検出距離の20%以下 | ||||
| 指向角 | ―― | ||||
| 光源(発光波長) | 赤色発光ダイオード(624nm) | 赤外発光ダイオード(850nm) | |||
| 電源電圧 | DC24~240V±10%
リップル(p-p)10%以下 AC24~240V±10% 50/60Hz |
||||
| 消費電力/電流 | DC | 2W以下 | |||
| AC | 2W以下 | ||||
| 制御出力 | リレー出力:1c接点
AC250V 3A(cosφ=1)以下、 DC5V 10mA以上 入光時ON/しゃ光時ON スイッチ切替式 |
||||
| 保護回路 | 相互干渉防止機能 | ||||
| 寿命
(リレー出力) |
機械的 | 5,000万回以上(開閉ひん度18,000回/時) | |||
| 電気的 | 10万回以上(開閉ひん度1,800回/時) | ||||
| 応答時間 | 20ms以下 | ||||
| 感度調整 | 単回転ボリウム | ||||
| 使用周囲照度 | 受光面照度 白熱ランプ:3,000lx以下、太陽光:11,000lx以下 | ||||
| 周囲温度範囲 | 動作時:-25~+55℃、保存時:-40~+70℃(ただし、氷結、結露しないこと) | ||||
| 周囲湿度範囲 | 動作時:35~85%RH、保存時:35~95%RH(ただし、結露しないこと) | ||||
| 絶縁抵抗 | 20MΩ以上(DC500Vメガにて) | ||||
| 耐電圧 | AC1,500V 50/60Hz 1min | ||||
| 振動 | 耐久 | 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h | |||
| 誤作動 | 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h | ||||
| 衝撃 | 耐久 | 500m/s2 X、Y、Z各方向3回 | |||
| 誤作動 | 100m/s2 X、Y、Z各方向3回 | ||||
| 保護構造 | IEC規格 IP64 | ||||
| 接続方式 | コード引き出しタイプ(標準コード長2m) | ||||
| 質量(梱包状態) | 約180g | ||||
| 材質 | ケース | ABS | |||
| レンズ部/
表示窓部 |
メタクリル樹脂 | ||||
| ボリウム | POM | ||||
| ケーブル | PVC | ||||
| ケーブル曲げ半径 | R18 | ||||
| 付属品 | 取扱説明書、取付金具(形E3JK-DR1□-Cのみ) | ||||
| 検出方式 | 透過形 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | NPN出力 | 形E3JK-TN11 | 形E3JK-TN12 | 形E3JK-TN13 | 形E3JK-TN14 |
| PNP出力 | 形E3JK-TP11 | 形E3JK-TP12 | 形E3JK-TP13 | 形E3JK-TP14 | |
| 検出距離 | 40m | 5m | 40m | 5m | |
| 標準検出物体 | φ17mm以上の不透明体 | ||||
| 応差 | ―― | ||||
| 指向角 | 投・受光器:各3°以上 | ||||
| 光源(発光波長) | 赤色発光ダイオード(624nm) | 赤外発光ダイオード(850nm) | |||
| 電源電圧 | DC10~30V
リップル(p-p)10%含む |
||||
| 消費電力/電流 | DC | 40mA以下(投光器25mA以下、受光器15mA以下) | |||
| AC | ―― | ||||
| 制御出力 | 負荷電源電圧30V以下、負荷電流100mA以下
残留電圧:3V以下 オープンコレクタ出力形 (NPN/PNP出力 形式によって異なります) 入光時ON/しゃ光時ON スイッチ切替式 |
||||
| 保護回路 | 電源逆接続保護、出力短絡保護、出力逆接続保護 | ||||
| 寿命
(リレー出力) |
機械的 | ―― | |||
| 電気的 | ―― | ||||
| 応答時間 | 1ms以下 | ||||
| 感度調整 | 単回転ボリウム 受光器(形E3JK-T□□□-D)のみ | ||||
| 使用周囲照度 | 受光面照度 白熱ランプ:3,000lx以下、太陽光:11,000lx以下 | ||||
| 周囲温度範囲 | 動作時:-25~+55℃、保存時:-40~+70℃(ただし、氷結、結露しないこと) | ||||
| 周囲湿度範囲 | 動作時:35~85%RH、保存時:35~95%RH(ただし、結露しないこと) | ||||
| 絶縁抵抗 | 20MΩ以上(DC500Vメガにて) | ||||
| 耐電圧 | AC1,500V 50/60Hz 1min | ||||
| 振動 | 耐久 | 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h | |||
| 誤作動 | 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h | ||||
| 衝撃 | 耐久 | 500m/s2 X、Y、Z各方向3回 | |||
| 誤作動 | 500m/s2 X、Y、Z各方向3回 | ||||
| 保護構造 | IEC規格 IP64 | ||||
| 接続方式 | コード引き出しタイプ(標準コード長2m) | ||||
| 質量(梱包状態) | 約300g | ||||
| 材質 | ケース | ABS | |||
| レンズ部/表示窓部 | メタクリル樹脂 | ||||
| ボリウム | POM | ||||
| ケーブル | PVC | ||||
| ケーブル曲げ半径 | R18 | ||||
| 付属品 | 取扱説明書 | ||||
| 検出方式 | 回帰反射形(M.S.R.機能なし) | 回帰反射形(M.S.R.機能付) | ||
|---|---|---|---|---|
| 形式 | NPN出力 | 形E3JK-RN11 | 形E3JK-RN13 | 形E3JK-RN12 |
| PNP出力 | 形E3JK-RP11 | 形E3JK-RP13 | 形E3JK-RP12 | |
| 検出距離 | 7m〔100mm〕*(形E39-R1使用時)、
11m〔100mm〕*(形E39-R2使用時) |
6m〔100mm〕*(形E39-R1使用時)、
10m〔100mm〕*(形E39-R2使用時) |
||
| 標準検出物体 | φ75mm以上の不透明体 | |||
| 応差 | ―― | |||
| 指向角 | 1.5°以上 | |||
| 光源(発光波長) | 赤色発光ダイオード(624nm) | 赤外発光ダイオード(850nm) | 赤色発光ダイオード(624nm) | |
| 電源電圧 | DC10~30V
リップル(p-p)10%含む |
|||
| 消費電力/
電流 |
DC | 30mA以下 | ||
| AC | ―― | |||
| 制御出力 | 負荷電源電圧30V以下、負荷電流100mA以下
残留電圧:3V以下 オープンコレクタ出力形 (NPN/PNP出力 形式によって異なります) 入光時ON/しゃ光時ON スイッチ切替式 |
|||
| 保護回路 | 電源逆接続保護、出力短絡保護、相互干渉防止機能、出力逆接続保護 | |||
| 寿命
(リレー出力) |
機械的 | ―― | ||
| 電気的 | ―― | |||
| 応答時間 | 1ms以下 | |||
| 感度調整 | 単回転ボリウム | |||
| 使用周囲照度 | 受光面照度 白熱ランプ:3,000lx以下、太陽光:11,000lx以下 | |||
| 周囲温度範囲 | 動作時:-25~+55℃、保存時:-40~+70℃(ただし、氷結、結露しないこと) | |||
| 周囲湿度範囲 | 動作時:35~85%RH、保存時:35~95%RH(ただし、結露しないこと) | |||
| 絶縁抵抗 | 20MΩ以上(DC500Vメガにて) | |||
| 耐電圧 | AC1,500V 50/60Hz 1min | |||
| 振動 | 耐久 | 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h | ||
| 誤作動 | 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h | |||
| 衝撃 | 耐久 | 500m/s2 X、Y、Z各方向3回 | ||
| 誤作動 | 500m/s2 X、Y、Z各方向3回 | |||
| 保護構造 | IEC規格 IP64 | |||
| 接続方式 | コード引き出しタイプ(標準コード長2m) | |||
| 質量(梱包状態) | 約160g | |||
| 材質 | ケース | ABS | ||
| レンズ部/
表示窓部 |
メタクリル樹脂 | |||
| ボリウム | POM | |||
| ケーブル | PVC | |||
| ケーブル曲げ半径 | R18 | |||
| 付属品 | 取扱説明書 | |||
*センサと反射板間の距離は〔 〕内の数値以上離して設定してください。
| 検出方式 | 拡散反射形 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | NPN出力 | 形E3JK-DN11 | 形E3JK-DN12 | 形E3JK-DN13 | 形E3JK-DN14 |
| PNP出力 | 形E3JK-DP11 | 形E3JK-DP12 | 形E3JK-DP13 | 形E3JK-DP14 | |
| 検出距離 | 2.5m
(白画用紙300×300mm) |
300mm
(白画用紙100×100mm) |
2.5m
(白画用紙300×300mm) |
300mm
(白画用紙100×100mm) |
|
| 標準検出物体 | ―― | ||||
| 応差 | 検出距離の20%以下 | ||||
| 指向角 | ―― | ||||
| 光源(発光波長) | 赤色発光ダイオード(624nm) | 赤外発光ダイオード(850nm) | |||
| 電源電圧 | DC10~30V
リップル(p-p)10%含む |
||||
| 消費電力/電流 | DC | 30mA以下 | |||
| AC | ―― | ||||
| 制御出力 | 負荷電源電圧30V以下、負荷電流100mA以下
残留電圧:3V以下 オープンコレクタ出力形 (NPN/PNP出力 形式によって異なります) 入光時ON/しゃ光時ON スイッチ切替式 |
||||
| 保護回路 | 電源逆接続保護、出力短絡保護、相互干渉防止機能、出力逆接続保護 | ||||
| 寿命
(リレー出力) |
機械的 | ―― | |||
| 電気的 | ―― | ||||
| 応答時間 | 1ms以下 | ||||
| 感度調整 | 単回転ボリウム | ||||
| 使用周囲照度 | 受光面照度 白熱ランプ:3,000lx以下、太陽光:11,000lx以下 | ||||
| 周囲温度範囲 | 動作時:-25~+55℃、保存時:-40~+70℃(ただし、氷結、結露しないこと) | ||||
| 周囲湿度範囲 | 動作時:35~85%RH、保存時:35~95%RH(ただし、結露しないこと) | ||||
| 絶縁抵抗 | 20MΩ以上(DC500Vメガにて) | ||||
| 耐電圧 | AC1,500V 50/60Hz 1min | ||||
| 振動 | 耐久 | 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h | |||
| 誤作動 | 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h | ||||
| 衝撃 | 耐久 | 500m/s2 X、Y、Z各方向3回 | |||
| 誤作動 | 500m/s2 X、Y、Z各方向3回 | ||||
| 保護構造 | IEC規格 IP64 | ||||
| 接続方式 | コード引き出しタイプ(標準コード長2m) | ||||
| 質量(梱包状態) | 約160g | ||||
| 材質 | ケース | ABS | |||
| レンズ部/
表示窓部 |
メタクリル樹脂 | ||||
| ボリウム | POM | ||||
| ケーブル | PVC | ||||
| ケーブル曲げ半径 | R18 | ||||
| 付属品 | 取扱説明書 | ||||