Page top

E3JK (NEW) 形式一覧

AC/DC電源フリータイプ 光電センサ

AC/DC電源フリータイプ 光電センサ E3JK (NEW)

AC/DC電源に対応した長距離光電センサ

機種区分

表示件数

情報更新 : 2026/04/09

「標準在庫機種」につきましても在庫切れなどにより納期がかかる場合があります

商品説明欄に※マークがあるものは受注終了予定時期が案内されている商品です。最終受注年月、推奨代替商品等はページ最下部の「生産終了品/推奨代替品」よりご確認をお願いします。

オンライン購入における出荷予定日は、「カートに追加」から 「価格・納期の確認/ご購入手続き」画面にてご確認ください

「カートに追加」ボタンが表示されている商品のみ、オンライン購入をご利用できます

全商品 54 件の形式仕様から 1 - 20 件を表示

形式仕様 商品説明 機種区分 標準価格
(税抜)
オンライン購入 マイパーツ
販売価格
(税込)
購入
取りつけ金具, 形E3JK用 標準在庫機種 ¥ 295 ¥ 320 カートに追加
反射板 標準在庫機種 ¥ 730 ¥ 800 カートに追加
反射板 標準在庫機種 ¥ 925 ¥ 1,010 カートに追加
反射板 標準在庫機種 ¥ 1,100 ¥ 1,210 カートに追加
光電センサ, DC電源, 拡散反射形, 赤色光, 検出距離 2.5m, NPN出力, コード引き出し, 2m 標準在庫機種 ¥ 7,900 ¥ 8,690 カートに追加
光電センサ, DC電源, 拡散反射形, 赤色光, 検出距離 300mm, NPN出力, コード引き出し, 2m 標準在庫機種 ¥ 7,900 ¥ 8,690 カートに追加
光電センサ, DC電源, 拡散反射形, 赤色光, 検出距離 300mm, PNP出力, コード引き出し, 2m 標準在庫機種 ¥ 7,900 ¥ 8,690 カートに追加
光電センサ, AC/DC電源フリータイプ, 拡散反射形, 赤色光, 検出距離 2.5m, リレー出力, コード引き出し, 2m 標準在庫機種 ¥ 7,900 ¥ 8,690 カートに追加
光電センサ, AC/DC電源フリータイプ, 拡散反射形, 赤色光, 検出距離 2.5m, リレー出力, コード引き出し, 2m, 取りつけ金具付属 標準在庫機種 ¥ 8,100 ¥ 8,910 カートに追加
光電センサ, AC/DC電源フリータイプ, 拡散反射形, 赤色光, 検出距離 300mm, リレー出力, コード引き出し, 2m 標準在庫機種 ¥ 7,900 ¥ 8,690 カートに追加
光電センサ, AC/DC電源フリータイプ, 拡散反射形, 赤色光, 検出距離 300mm, リレー出力, コード引き出し, 2m, 取りつけ金具付属 標準在庫機種 ¥ 8,100 ¥ 8,910 カートに追加
光電センサ, AC/DC電源フリータイプ, 拡散反射形, 赤外光, 検出距離 2.5m, リレー出力, コード引き出し, 2m, 取りつけ金具付属 標準在庫機種 ¥ 8,100 ¥ 8,910 カートに追加
光電センサ, AC/DC電源フリータイプ, 拡散反射形, 赤外光, 検出距離 300mm, リレー出力, コード引き出し, 2m 標準在庫機種 ¥ 7,900 ¥ 8,690 カートに追加
光電センサ, AC/DC電源フリータイプ, 拡散反射形, 赤外光, 検出距離 300mm, リレー出力, コード引き出し, 2m, 取りつけ金具付属 標準在庫機種 ¥ 8,100 ¥ 8,910 カートに追加
光電センサ, DC電源, 回帰反射形(M.S.R.機能なし), 赤色光, 検出距離 100mm~7m(反射板 形E39-R1使用時), NPN出力, コード引き出し, 2m, 反射板なし 標準在庫機種 ¥ 8,450 ¥ 9,290 カートに追加
光電センサ, DC電源, 回帰反射形(M.S.R.機能付き), 赤色光, 検出距離 100mm~6m(反射板 形E39-R1使用時), NPN出力, コード引き出し, 2m, 反射板なし 標準在庫機種 ¥ 8,450 ¥ 9,290 カートに追加
光電センサ, DC電源, 回帰反射形(M.S.R.機能付き), 赤色光, 検出距離 100mm~6m(反射板 形E39-R1使用時), PNP出力, コード引き出し, 2m, 反射板なし 標準在庫機種 ¥ 8,450 ¥ 9,290 カートに追加
光電センサ, AC/DC電源フリータイプ, 回帰反射形(M.S.R.機能なし), 赤色光, 検出距離 100mm~7m(反射板 形E39-R1使用時), リレー出力, コード引き出し, 2m, 反射板なし 標準在庫機種 ¥ 8,450 ¥ 9,290 カートに追加
光電センサ, AC/DC電源フリータイプ, 回帰反射形(M.S.R.機能なし), 赤色光, 検出距離 100mm~7m(反射板 形E39-R1使用時), リレー出力, コード引き出し, 2m, 取りつけ金具、反射板付属 標準在庫機種 ¥ 9,350 ¥ 10,280 カートに追加
光電センサ, AC/DC電源フリータイプ, 回帰反射形(M.S.R.機能付き), 赤色光, 検出距離 100mm~6m(反射板 形E39-R1使用時), リレー出力, コード引き出し, 2m, 反射板なし 標準在庫機種 ¥ 8,450 ¥ 9,290 カートに追加

全商品 54 件の形式仕様から 1 - 20 件を表示

カートに追加しました

商品形式名 :CJ2H-CPU64

2個以上のご注文は、カート確認画面で数量をご指定ください。