※リニューアル前の旧商品「形ZS-HLDC□/LDC□」の情報は、カタログ欄に掲載されているZS シリーズカタログ(カタログ番号:SCHE-027)をご覧ください。
本体
ZS-HLシリーズ センサヘッド
| 光学方式 | 検出距離 | ビーム形状 | ビーム径 | 分解能 | ケーブル長 | 形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 正反射形 | 25±2mm | ラインビーム | 2.2mm×45μm | 0.6μm | 2m | 形ZS-HLDS2V 2M |
| 0.5m | 形ZS-HLDS2V 0.5M | |||||
| 拡散反射形 | 50±5mm | ラインビーム | 1.0mm×30μm | 0.1μm | 2m | 形ZS-HLDS5 2M |
| 0.5m | 形ZS-HLDS5 0.5M | |||||
| 100±20mm | ラインビーム | 3.5mm×60μm | 1μm | 2m | 形ZS-HLDS10 2M | |
| 0.5m | 形ZS-HLDS10 0.5M | |||||
| 600±350mm | ラインビーム | 16mm×0.3mm | 8μm | 2m | 形ZS-HLDS60 2M | |
| 0.5m | 形ZS-HLDS60 0.5M | |||||
| 1500±500mm | ラインビーム | 40mm×1.5mm | 500μm | 2m | 形ZS-HLDS150 2M | |
| 0.5m | 形ZS-HLDS150 0.5M |
ZS-HLシリーズ センサヘッド (ノズルギャップ用)
| 光学方式 | 検出距離 | ビーム形状 | ビーム径 | 分解能 | ケーブル長 | 形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 正反射形 | 10±0.5mm | ラインビーム | 900×25μm | 0.1μm
(0.001μm) |
2m | 形ZS-LD10G 2M |
| 0.5m | 形ZS-LD10G 0.5M | |||||
| 15±0.75mm | ラインビーム | 900×25μm | 0.15μm
(0.001μm) |
2m | 形ZS-LD15G 2M | |
| 0.5m | 形ZS-LD15G 0.5M |
ZS-Lシリーズ センサヘッド
| 光学方式 | 検出距離 | ビーム形状 | ビーム径 | 分解能 | ケーブル長 | 形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 正反射形 | 20±1mm | ラインビーム | 900×25μm | 0.1μm
(0.008μm) |
2m | 形ZS-LD20 2M |
| 0.5m | 形ZS-LD20 0.5M | |||||
| スポットビーム | φ25μm | 0.1μm
(0.001μm) |
2m | 形ZS-LD20S 2M | ||
| 0.5m | 形ZS-LD20S 0.5M | |||||
| 40±2.5mm | ラインビーム | 2000×35μm | 0.4μm
(0.015μm) |
2m | 形ZS-LD40 2M | |
| 0.5m | 形ZS-LD40 0.5M | |||||
| 拡散反射形 | 50±5mm | ラインビーム | 900×60μm | 0.8μm | 2m | 形ZS-LD50 2M |
| 0.5m | 形ZS-LD50 0.5M | |||||
| スポットビーム | φ50μm | 0.8μm | 2m | 形ZS-LD50S 2M | ||
| 0.5m | 形ZS-LD50S 0.5M | |||||
| 80±15mm | ラインビーム | 900×60μm | 2μm | 2m | 形ZS-LD80 2M | |
| 0.5m | 形ZS-LD80 0.5M | |||||
| 130±15mm | ラインビーム | 600×70μm | 3μm | 2m | 形ZS-LD130 2M | |
| 0.5m | 形ZS-LD130 0.5M | |||||
| 200±50mm | ラインビーム | 900×100μm | 5μm | 2m | 形ZS-LD200 2M | |
| 0.5m | 形ZS-LD200 0.5M | |||||
| 350±135mm | スポットビーム | φ240μm | 20μm | 2m | 形ZS-LD350S 2M | |
| 0.5m | 形ZS-LD350S 0.5M |
注. 平均回数128回、高精度モードに設定した場合。( )内の分解能を実現するには制約条件があります。
詳細は定格/性能の表をご覧ください。
形ZS-HLDC□-Nシリーズ センサコントローラ
| 形状 | 電源 | 出力仕様 | 形式 |
|---|---|---|---|
![]() |
DC24V | NPN出力 | 形ZS-HLDC11A-N |
| 形ZS-HLDC11-N | |||
| PNP出力 | 形ZS-HLDC41A-N | ||
| 形ZS-HLDC41-N |
アクセサリ(別売)
パネルマウントアダプタ
| 形状 | 形式 | |
|---|---|---|
![]() |
形ZS-XPM1 | 1台目用 |
![]() |
形ZS-XPM2 | 2台目以降増設用 |
RS-232Cケーブル
| 接続先 | 形式 | 数量 |
|---|---|---|
| パソコン接続用(2m) | 形ZS-XRS3 | 1本 |
| PLC/PT 接続用(2m) | 形ZS-XPT3 |
センサヘッド用延長コード
| コード長 | 形式 | 数量 |
|---|---|---|
| 1m | 形ZS-XC1A | 1本 |
| 4m | 形ZS-XC4A | |
| 5m | 形ZS-XC5B(*1、*2) | |
| 8m | 形ZS-XC8A | |
| 10m | 形ZS-XC10B(*1) |
*1. 形ZS-XC□Bは、2本まで連結延長が可能です。(最大22m)
*2. ロボットケーブルタイプ 形ZS-XC3BR(3mタイプ)、形ZS-XC5BR(5mタイプ)も用意しています。
センサヘッド用長距離延長コード(デジタルイコライザ使用タイプ ZS-HLシリーズ用)
| 名称 | 形式 | 数量 |
|---|---|---|
| デジタルイコライザ(中継器) | 形ZS-XEQ | 1個 |
| 延長コード(長距離・耐屈曲タイプ 15m) | 形ZS-XC15CR | 1本 |
| 延長コード(長距離・耐屈曲タイプ 25m) | 形ZS-XC25CR | 1本 |
| デジタルイコライザ接続コード(0.2m) | 形ZS-XC02D | 1本 |
設定・ロギング用ソフト
| 名称 | 形式 |
|---|---|
| スマートモニタ Zero Professional *1
日本語版 |
形ZS-SW11V3 |
| スマートモニタ Zero Professional *1
英語版 |
形ZS-SW11V3E |
| スマートモニタ Zero *2
日本語版 |
形ZS-SW11V3-B |
*1. ロギング機能が搭載されています。
*2. センサコントローラ 形ZS-HLDC□1/形ZS-LDC□1Aに付属されています。
リアルタイムパラレル出力ユニット(形ZS-HLシリーズ用)
| 形状 | 出力仕様 | 形式 |
|---|---|---|
![]() |
NPN出力 | 形ZG-RPD11-N |
| PNP出力 | 形ZG-RPD41-N |