| 形式 | 形V400-R2CF65 | 形V400-R2CF125 | |
|---|---|---|---|
| ビュー方向 | フロントビュー | ||
| 適用コード *1 | バーコード | WPC(JAN/EAN/UPC), Codabar(NW-7), ITF,Industrial2of5(STF), Code39, Code93, Code128, GS1-128(EAN-128), GS1-Databar
(RSS-14),GS1-Databar Limited(RSS Limited), GS1-Databar Expanded(RSS Expanded), GS1-Databar Composite(RSS Composite) |
|
| 2次元コード | QR code, DataMatrix(ECC200), MicroQR code, PDF417, MicroPDF417, AztecCode, MaxiCode, Codablock-F | ||
| 読取り性能 *2 | 読取り桁数 | 最大の制限なし(バー幅と読取距離により異なる) | |
| 光源 | 赤色LED×2(波長617nm) | ||
| エイミング光源 | 緑色LED×1(波長539nm) | ||
| 最小分解能 | バーコード:0.076mm
2次元コード: 0.127mm |
バーコード:0.127mm
2次元コード:0.212mm |
|
| 撮像素子 | モノクロCMOS | ||
| 有効画素数 | 752×480画素 | ||
| 焦点距離(WD) | 65mm | 125mm | |
| 視野 | 約48×31(焦点距離WD=65mmでの値) | 約93×59(焦点距離WD=125mmでの値) | |
| ピッチ角(α) | ±50° | ||
| スキュー角(β) | ±50° | ||
| チルト角(γ) | ±180° | ||
| 湾曲読取り(R) | R≧20mm(UPC12桁) | ||
| インターフェース | 通信仕様 | RS-232C | |
| OK/NG出力 | NPNオープンコレクタ出力(ただし、ケーブル加工が必要) | ||
| 機能設定方法 | メニューシート読取方式 または ホストコマンド方式 または スキャンボタン(コード条件ティーチング実行時のみ) | ||
| 機能仕様 | 読取りトリガ | 外部トリガ(トランジスタ入力)
コマンドによるトリガ(RS-232C) 本体のスキャンボタンによるテスト読取りのトリガ |
|
| OK/NG信号 | ・ラベル登録していない場合
OK信号: 読み取り成功時にOK信号がON NG信号: 未使用 ・ラベル登録している場合 OK信号: 読み取り結果が登録ラベルと一致した場合にON NG信号: 読み取り結果が登録ラベルと一致しない場合にON |
||
| 表示LED | ・読み取り時
成功時、読取り確認LED(緑)が点灯します。 ・ティーチング時 実行時、読取り確認LED(緑)が点滅します。 成功時、読取り確認LED(緑)が点灯し、ブザー鳴動します。 失敗時、読取り確認LED(赤)が点灯し、BADブザー鳴動します。 *3 |
||
| ブザー | 読取り成功をブザー音で通知(消音可能) | ||
| 電源電圧 | 電源電圧 | DC4.5~5.5V | |
| 消費電流 | 動作時:265mA以下 待機時:70mA以下 | ||
| 環境仕様 | 周囲温度範囲 | 動作時:0~+45℃ 保存時:-10~+60℃ | |
| 周囲湿度範囲 | 20~85%RH(ただし、氷結・結露しないこと) | ||
| 周囲雰囲気 | 腐食性ガスのないこと | ||
| 外乱光 | 蛍光灯:10,000lx以下 太陽光:100,000lx以下 | ||
| 耐振動 | 10~150Hz 片振幅0.35mm 3方向(X/Y/Z) 各8分10回 | ||
| 保護構造 | IP65(IEC60529規格) | ||
| 質量 | 本体のみ | 約90g | |
| 付属品込み | 約200g(取付金具,ネジを含む) | ||
| 梱包重量 | 約280g(梱包箱含む) | ||
| 外形サイズ | 本体サイズ | 約41(W)×33(D)×24(H)mm | |
| 梱包サイズ | 約240(W)×110(D)×40(H)mm | ||
| 入出力コネクタ | 丸型DINコネクタ | ||
| コード長 | 約1.5m | ||
| コード最小曲げ半径 | 約23mm | ||
| 付属品 | 取扱説明書、メニューシート、取付金具、M2×6ネジ(2本)、M5×10ネジ(2本) | ||
| 材質・色 | ケース | PC、PET、黒色 | |
| 読取り窓 | PMMA、透明 | ||
| ケーブル | ポリ塩化ビニル(PVC)、黒色 | ||
| 取付金具 | SUS304、銀色 | ||
*1. 当社の評価基準における読み取り対応可能コードです。ご使用に際しては、お客様の使用条件で評価をお願いします。
*2. 読取り性能は特に指定なき場合、角度α=0°、β=+15°、γ=0°、R=∞、環境照度100~2001x、読取り率90%以上で規定します。
*3. BADブザーは低音で2回鳴動します。
・QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。
読取りエリア(代表例)
(単位:mm)
V400-R2CF125の場合
2次元コード(代表例)
| コード種類 | 分解能 | 読取距離 | 読取距離での視野サイズ |
|---|---|---|---|
| QR Code | 0.212 | 95~115 | 70×44~85×54 |
| 0.381 | 60~185 | 44×28~137×87 | |
| Data Matrix | 0.254 | 80~145 | 59×38~107×68 |
| PDF417 | 0.169 | 85~130 | 63×40~96×61 |
| 0.254 | 65~180 | 48×30~133×85 |
バーコード(代表例)
| コード種類 | 分解能 | 読取距離 | 読取距離での視野サイズ |
|---|---|---|---|
| Code39 | 0.127 | 90~125 | 66×42~93×59 |
| 0.254 | 70~190 | 52×33~141×89 | |
| 0.508 | 65~235 | 48×30~174×110 | |
| Code128 | 0.2 | 80~160 | 59×38~118×75 |
| UPC | 0.33 | 55~185 | 40×25~137×87 |
V400-R2CF65の場合
2次元コード(代表例)
| コード種類 | 分解能 | 読取距離 | 読取距離での視野サイズ |
|---|---|---|---|
| QR Code | 0.169 | 70~80 | 51×33~59×38 |
| 0.381 | 45~110 | 33×21~81×52 | |
| Data Matrix | 0.212 | 65~90 | 48×31~66×42 |
| PDF417 | 0.127 | 65~80 | 48×31~59×38 |
| 0.254 | 65~110 | 48×31~81×52 |
バーコード(代表例)
| コード種類 | 分解能 | 読取距離 | 読取距離での視野サイズ |
|---|---|---|---|
| Code39 | 0.127 | 65~85 | 48×31~62×40 |
| 0.254 | 60~110 | 44×28~81×52 | |
| Code128 | 0.18 | 55~100 | 40×26~74×47 |
| UPC | 0.33 | 60~125 | 44×28~92×58 |