スピードに強い超小型マルチコードリーダ

マルチコードリーダ
V400-R2シリーズ

装置のタクトアップに貢献、クラス最高500m/分の移動体読取り *

装置に組込みやすいのは、サイズだけではありません。
ラインスピードの速い移動体でも安定した読取りが可能になりました。装置に組込んで移動体を読取る。新アルゴリズムがそれを可能にさせました。

* 読取りコードやコードの印字状態によって変わる可能性があります。

難読コードでもしっかり読取り

新アルゴリズムを搭載したV400-R2は、難読コードの読取りにも適しています。
これまで読取りが難しかったコードでも、露光時間やゲインを変えることで最適な設定での読取りが可能になりました。

距離バリエーション

装置の種類に合わせて視野や設置距離を選んでいただけるように、2機種をラインナップしました。2機種のサイズは同サイズなので、機種の変更による追加の設計は不要です。

読取りテストスイッチを搭載

誰でも簡単に扱えるように、シンプルな操作を実現しました。本体にあるスキャンボタンを押すだけで、読取りテストができます。結果は、読取り確認LEDとブザー音でお知らせします。

エイミング機能【位置決め機能】

最適な設置位置と範囲を見つけるガイド光を表示。エイミング機能を使うことで、コードの位置決めもすばやく簡単にできます。

IP65 耐環境ボディ

装置組み込みに一般的に必要とされるIP65を取得。
水やミストがかかる悪環境でも安心です

マスタデータとの照合機能

専用の照合機を用意することなく、あらかじめ設定したマスタデータと同じ文字列かをチェックできます。

GS1-Databar(RSS)にも対応

同じデータ量をより小さいスペースで表現できるGS1-DataBar(RSSコード)の読取りもできます。
GS1-Databar(RSSコード)の普及が進む医薬品業界でも安心してお使いいただけます。