“組込みやすさ”にこだわった世界最小バーコードリーダ
*2013年1月現在 当社調べ
レーザ式バーコードリーダ
V500-R2シリーズ
1,000スキャン/秒の高速読取り
高速モータと新アルゴリズムにより、小型ながら、66000個/時レベルの高速タクト装置でも、安定読取りが可能です。
難読コードの読取りが可能
小型ながら、新アルゴリズムを搭載したV500-R2は、難読コードの読取りにも適しています。ラスタスキャンにより、バーコードの一部が汚れていたりかすれていても読取りができます。
外乱に強い
80,000lx以下(太陽光)まで対応しているため、光電センサをコードリーダの近くに設置しても、反射光の影響を受けにくく安定読取りが可能です。
最長270mmのロングレンジ
読取り距離は、60~270mmと広く、同じ設置のまま、搬送ばたつきやワークの高さ変化にも対応できます。
読取りテストスイッチを搭載
本体にあるスキャンボタンを押すだけで、読取りテストができます。結果は、読取り確認LEDとブザー音でお知らせします。取り付け作業の効率が誰でも簡単に扱えるように、シンプルな操作を実現しました。
読取り最小ナローバー幅:0.15mm
ナローバーが0.15mmのバーコードでも読取りが可能です。
GS1-Databar(RSS)にも対応
同じデータ量をより小さいスペースで表現できるGS1-DataBar(RSSコード)の読取りもできます。
マスタデータとの照合機能
専用の照合機を用意することなく、あらかじめ設定したマスタデータと同じ文字列かをチェックできます。